国を選択してください

グローバルサイトへ

NMB2-F76M-E2-C-FE-150MM-V1 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 3 線式 DC
  • 検知範囲 2 mm
  • ステンレススチールの検出面
  • 鉄製対象物
  • 150mm オスコードセット、POC ジャケット付き
  • 溶接環境対応
  • 溶接スラグ耐性コーティング
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NMB2-F76M-E2-C-FE-150MM-V1の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn2 mm
設置面一
注:センサはスチールに 0.5 mm 埋め込まれ、検知フィールドに影響を与えません。
保証動作距離sa0 ... 1,62 mm
作動エレメント鉄製対象物
減衰係数 rAl0
リダクションファクタ rCu0
減衰係数 r3040.6~0.8
リダクションファクタ rBrass0
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V DC
切替え周波数f80 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2 V
作動電流IL≤ 200 mA
消費電流≤ 22 mA
オフ状態電流Ir≤ 10 µA
無負荷供給電流I0≤ 15 mA
MTTFd828 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータデュアル LED
緑色: 電源
黄色: 出力
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
耐衝撃性30 g 11 ms 3 つの平面
接続タイププラグ付き固定ケーブル
ハウジング材質Xylan コーティング済み - ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面Xylan コーティング済み - ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
締め付けトルク≤ 0,6 Nm
ピンの数3
ケーブル
ケーブル直径4,8 mm ± 0,2 mm
材料POC
色オレンジ色
コアの数4
コア断面積0,34 mm2
長さL150 mm
寸法
高さ5,5 mm
幅7,9 mm
長さ30 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。