国を選択してください

グローバルサイトへ

V31S-M8-500 パネルプラグ

M8 4ピン パネルプラグ

主なメリットの概要

  • 前面 / ねじ取り付け
  • ハロゲンフリー撚線
  • 保護等級 IP67
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V31S-M8-500の技術データ

コネクタ 1
接続オスコネクタ
構造タイプM8
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ケーブル端
動作電圧UB最大 48 V AC / 60 V DC
作動電流IB最大 4 A
体積抵抗< 3 mΩ
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M8 x 1 : IEC 61076-2-104
燃焼性IEC 60332-1-2
ハロゲンフリーIEC 60754-1
UL ファイル番号E191152
周囲温度
プラグコネクタ-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
ケーブル、固定-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
ケーブル、屈曲-10 ... 105 °C (14 ... 221 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,4 Nm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP67
接続すずめっき銅シングルリード、
∅1.5 ±0.1 mm
ケーブル
コアの数4
コア断面積0,25 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 白色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
コア構造7 x 0,2 mm ∅
AWG 24
長さL500 mm
取り付け前面取り付け M8 、 締め付けトルク : 0.8 ...1 Nm
質量13,8 g
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続黄銅、ニッケルめっき
シールFKM
接触面金めっき (Au)
燃焼性HB
ケーブル
心線絶縁PVC
納品物ロックナットは付属していません
一般的な注意事項