国を選択してください
CAB-GEN-**-S37F18-MX-01010 H-System Custom Cable
Connecting cable, 37-pin Sub-D socket to open cable end, 18-wire PVC cable with wire end ferrules
主なメリットの概要
- Generic system cable for the connection to Pepperl+Fuchs H-System termination boards
- Connects the control side to the 37-pin-SuB-D connector on H-System termination boards
- Common ground for channels 1 ... 8 and channels 9 ... 16
- Universal usage for all signal types (AI, AO, DI, DO)
- Preconfigured lengths
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL