国を選択してください

グローバルサイトへ

VBG-EP1-KE5-DMD ASi ゲートウェイ

PROFINET / EtherNet/IP ゲートウェイ、 AS-Interface 2 系統ネットワーク用

主なメリットの概要

  • マルチプロトコル機能 (PROFINET およびイーサネット / IP 用)
  • REST API による IIoT 対応
  • Web ベースコンフィギュレーション
  • PROFINET S2 システム冗長化
  • モバイル デバイスでコミッショニングが可能
  • AS-Interface 仕様 3.0 に準拠したゲートウェイ

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
EtherNet/IP™ interface
PROFINET interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBG-EP1-KE5-DMDの技術データ

AS-Interface specificationV3.0
Earth fault detectionEFDintegrated
Diagnostics functionExtended function via diagnostics interface
UL File NumberE223772
MTBFat 40 °C 51.5 a
IP address
LED indicationsee manual
Buttonsee manual
Rated operating voltageUefrom AS-Interface
18 ... 31.6 V
from AUX
20 ... 30 V
Rated operating currentIe≤ 220 mA from AS-Interface segment 1
≤ 60 mA from AS-Interface segment 2
≤ 170 mA from AUX
Protection classIII
Nominal voltageUNfrom AS-Interface
30 V DC
from AUX
24 V DC
Interface typeFieldbus
Physical 2 x RJ-45
ProtocolPROFINET IO with media redundancy protocol (MRP) and S2 system redundancy. EtherNet/IP with Device Level Ring (DLR) HTTP (REST API)
Transfer rate10 MBit/s / 100 MBit/s , Automatic baud rate detection
IP addressvia DHCP
Interface typeService interface
Physical 1 x RJ45
Transfer rate100 MBit/s
IP address192.168.1.2
Interface typeSD card slot
EthernetRJ45
AUX/AS-Interfaceremovable spring clamp terminals
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Electromagnetic compatibilityEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Degree of protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Shock resistanceEN 61131-2:2004
Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Cold start temperature-40 °C (-40 °F)
Relative humidity≤ 95 % non-condensing
Altitude≤ 5000 m above MSL [Ambient temperature max. 40 °C)
Degree of protectionIP20 (Manufacturer declaration)
MaterialPA 66-FR
Mass185 g
Dimensions
Height125 mm
Width38 mm
Length99 mm
Construction typeDIN-rail mounting
一般的な注意事項