国を選択してください

グローバルサイトへ

WCS-PNG410 WCS インターフェイスモジュール

主なメリットの概要

  • 最大 4 個の読み取りヘッドを接続可能
  • DIN 取付けレール
  • 内蔵スイッチ
  • PROFINET インターフェイス
  • 測定長さ最大 629 m
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
WCS-PNG410の技術データ

設置DIN レール取り付け
MTTFd180 a
ミッションタイム(TM)10 a
診断範囲(DC)0 %
動作電圧UB10 ... 30 V DC  
消費電力P0≤ 3,6 W (読み取りヘッドなし)
の接続制御システム
インターフェイスの種類イーサネット、100 BASE-TX
プロトコルPROFINET IO
転送レート100 MBit/s  
データ出力形式バイナリコード
の接続制御システム
インターフェイスの種類イーサネット、100 BASE-TX
プロトコルPROFINET IO
転送レート100 MBit/s
データ出力形式バイナリコード
の接続WCS 読み取りヘッド
接続可能な読み取りヘッドWCS...-LS121 、 WCS ~ -LS221 、 WCS3B-LS1/2**ES、オプション ES (最大 628 m の拡張プロトコル)付き
インターフェイスの種類RS-485
プロトコル半二重
転送レート62,5 kBit/s
RS485 終端抵抗切り替え可能
読み取りヘッドのリフレッシュサイクル1 ms / 10 ms (拡張 WCS 読み取りヘッド付き)
放射干渉EN 55011、cl. A:2007
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
動作温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) 、結露なきこと
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度≤ 80 %
接続タイプインターフェイス 1 & 2: RJ-45 ソケット、8 ピン
インターフェイス 3: 端子接続 ≤ 2.5 mm2
インターフェイス 4: 端子接続、2 ピン
保護等級IP20
材料プラスチック
取り付け位置任意の位置
質量約 150 g
寸法
高さ111 mm
幅23 mm
深度115 mm
一般的な注意事項