国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB4-12GM35-E1-Y0084 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 4 mm フラッシュ(面一)
  • 作動距離の増大
  • 拡張温度範囲
    -40 ~+85 °C
  • シール性が向上、保護等級
    IP68 / IP69K
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB4-12GM35-E1-Y0084の技術データ

スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプNPN
定格動作距離sn4 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 3,24 mm
作動エレメント軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)
12 mm x 12 mm x 1 mm
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,3
減衰係数 r3040,75
リダクションファクタ rBrass0,45
出力タイプ3 線式
動作電圧UB7 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 2200 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA 標準 4 µA 25 °C の場合に
無負荷供給電流I0≤ 10 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 100 ms
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd1484 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイププラグ付き固定ケーブル
ハウジング材質黄銅、ニッケルめっき
検出面PBT
保護等級IP68/IP69K
コネクタ
ピンの数3
接続アセンブリAMP ハウジング 282105-1
AMP 圧着 183036-1
AMP シーリング 281934-4
ケーブル
ケーブル直径4,3 mm ± 0,1 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PUR
色黒色
コアの数3
コア断面積0,34 mm2
長さL0,5 m
ケーブル保護Schlemmer コルゲートチューブ 1926304
寸法
長さ35 mm
直径12 mm
納品物2 個のセルフロッキングナット(納品物に含まれています)
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。