国を選択してください
NMB8-30GM80-US-FE-5M 誘導型センサー
主なメリットの概要
- ステンレススチールの検出面
- 検知範囲 8 mm
- 2 線式 AC/DC
- 鉄製対象物
- 5 m 接続ケーブル
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NMB8-30GM80-US-FE-5Mの技術データ
| スイッチング機能 | 常開(NO) | |
| 出力タイプ | 2 線式 | |
| 定格動作距離 | sn | 8 mm |
| 設置 | 面一 | |
| 出力極性 | AC/DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 6,48 mm |
| 作動エレメント | 鉄製対象物 | |
| 減衰係数 rAl | 0 | |
| リダクションファクタ rCu | 0 | |
| 減衰係数 r304 | 0.4~0.7 | |
| 減衰率 rSt37 | 1 | |
| リダクションファクタ rBrass | 0 | |
| 出力タイプ | 2 線式 |
| 切替え周波数 | f | 10 Hz |
| ヒステリシス | H | 3 ... 15 標準 5 % |
| 逆極性保護機能 | 逆極性耐性 | |
| 短絡保護機能 | はい | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 7 V |
| 定格動作電流 | Ie | 8 ... 200 mA AC/DC |
| オフ状態電流 | Ir | ≤ 1,3 mA |
| エラーインジケータ | LED、緑色/黄色(交互に点滅)- 短絡/過負荷表示 |
| 動作インジケータ | デュアル LED 緑色: 電源 黄色: 出力 |
| 定格作動電圧 | Ue | 20 ... 250 V AC/DC |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 接続タイプ | ケーブル | |||||||||||||||||||||||||
| ハウジング材質 | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||
| 検出面 | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| ケーブル | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。