国を選択してください

グローバルサイトへ

NCN3-F31K-N4-B13 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 標準アクチュエータへの直接取付け
  • 固定設定
  • ケージクランプ端子
  • IEC 61508 準拠の SIL 2 まで使用可能
  • センサおよびソレノイドバルブの切替え状態を示す LED
  • バルブ LED 接続解除可能
  • ATEX および IECEx 認証

もっと見る

NAMURセンサーは、認可されたスイッチ アンプと組み合わせてご使用ください。適切な機器については、以下をご覧ください:

スイッチ アンプを表示する
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NCN3-F31K-N4-B13の技術データ

スイッチング機能2 x 常閉(NC)
出力タイプNAMUR
定格動作距離sn3 mm
設置面一取り付け可能
保証動作距離sa0 ... 2,4 mm
実際の動作距離sr2,7 ... 3,3 mm 標準
作動エレメントステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm
減衰係数 rAl0,5
リダクションファクタ rCu0,4
減衰係数 r3041
減衰率 rSt371,3
リダクションファクタ rBrass0,6
出力タイプ2 線式
公称電圧Uo8,2 V (Ri 約 1 kΩ)
切替え周波数f0 ... 3 kHz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能はい
2:1 技術に最適はい 、 逆極性保護ダイオード不要
消費電流
測定プレートが検出されませんでした≥ 3 mA
測定プレートが検出されました≤ 1 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 1,1 ms
切替え状態インジケータLED、黄色
バルブステータスインジケータLED、黄色
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 2
MTTFd1470 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
電圧最大 32 V DC
電流最大 240 mA
短絡保護機能ではない
逆極性保護機能あり、逆出力が発生すると、LED が機能しなくなり、ソレノイドバルブの電力が増加します
規格準拠
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
電磁適合性NE 21:2007
標準EN IEC 60947-5-2
IECEx 承認
機器保護レベル GaIECEx TUN 17.0021X
機器保護レベル GbIECEx TUN 17.0021X
機器保護レベル(Mb)IECEx TUN 17.0021X
ATEX 承認済み
機器保護レベル GaTUV 99 ATEX 1479 X
機器保護レベル GbTUV 99 ATEX 1479 X
機器保護レベル Gc(ic)PF 13 CERT 2895 X
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 8,2 V DC
通常の場所E87056
危険な場所E501628
制御図面116-0456
CCC 認証
危険な場所2.02032E+15
NEPSI 認証
NEPSI 認証GYJ19.1410X
周囲温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
保管温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
接続(システム側)ケージテンションスプリング端子
ストリップ長 7 mm
M20 x 1.5 ケーブルグランド
使用可能なねじ山の長さ 11.5 mm
最大ねじ込み深さ 11.5 mm
コア断面(システム側)リジッド: 0,14 ... 2,5 mm2
フレキシブル: 0,14 ... 1,5 mm2
コアエンドスリーブ付きでフレキシブル: 0,25 ... 1,5 mm2
接続部(バルブ側)システム側と同様な接続
コア断面(バルブ側)コア断面積など(システム側)
ハウジング材質PBT
検出面PBT
保護等級IP67
締め付けトルク、締め付けねじ≤ 5 Nm
締付けトルク、ハウジングねじ1 Nm
締め付けトルク、ケーブルグランドM20 x 1.5、 max. 7 Nm
寸法
高さ35,5 mm
幅65 mm
長さ77,5 mm
注LED スイッチオフ
危険区域での使用取扱説明書を参照してください
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。