国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB8-18GM50-E0-5M 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 8 mm フラッシュ(面一)
  • 作動距離の増大
  • 拡張温度範囲
    -40 ~+85 °C
  • 拡張作動電圧範囲
  • 多様な取り付けの機会が確保され、柔軟な利用が可能
  • 非常に高いスイッチング周波数

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB8-18GM50-E0-5Mの技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプNPN
定格動作距離sn8 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 6,48 mm
作動エレメント軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)
24 mm x 24 mm x 1 mm
減衰係数 rAl0,38
リダクションファクタ rCu0,35
減衰係数 r3040,74
リダクションファクタ rBrass0,47
出力タイプ3 線式
動作電圧UB6 ... 36 V
切替え周波数f0 ... 1350 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 1 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir最大 150 µA
無負荷供給電流I0≤ 10 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 10 ms
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd1610 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
PWIS (塗装阻害物質) 準拠VDMA 24364-C1/T100°C-W
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
保護等級II
定格絶縁電圧Ui36 V
定格インパルス耐電圧Uimp500 V
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 36 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
海洋認証DNVGL TAA00003AK
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質黄銅 、 白いブロンズ コーティング済み
検出面PBT 、 緑色
保護等級IP65 / IP66 / IP67 / IP68
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径4,3 mm ± 0,15 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
色黒色
コアの数3
コア断面積0,34 mm2
長さL5 m
質量193 g
寸法
長さ56 mm
直径18 mm
取り付け付き ナット、M18
締め付けトルク≤ 30 Nm
納品物2 個のセルフロッキングナット(納品物に含まれています)
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。