国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-FK-PUR-BK-SUP ASiフラットケーブル

24 V までの外部補助電圧用 AS-Interface フラットケーブル

主なメリットの概要

  • 耐油性
  • ケーブル貫通法
  • 環境への影響に対する耐性
  • 曲げに対する耐性
  • ドラッグチェーンに適しています
  • ケーブルの形状により逆極性保護されています
  • PUR ベースのハロゲンフリー、難燃性アウターシェル
  • 常設電源のマーキング

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-FK-PUR-BK-SUPの技術データ

UL ファイル番号E310133
公称電圧UN24 V
現在の負荷容量DIN VDE 0298 Part 4、Table 6、Column 4 に準拠
周囲温度
ケーブル、固定-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
ケーブル、屈曲-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
コア断面積DIN VDE 0295 に準拠した銅すずめっき、超微細ワイヤー、クラス 6
断面積 1.5 mm2
曲げ半径最小 50 mm
DIN VDE 0298 パート 3、表 2 に準拠した最小許容曲げ半径
曲げ応力は、ケーブルの広い側でのみ許容されます
張力荷重最大 50 N/mm2 (水平な状態で) DIN VDE 0298 パート 3 に準拠
材料
心線絶縁熱可塑性エラストマ(TPE)
ケーブルUL スタイル 21815
曲げ半径> 60 mm
被覆の色黒色(RAL 9005 に類似)
コアの数2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 青色
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 10000000
運動速度max. 4 m/s
横断距離10 m
加速max. 4 m/s2
ねじれサイクルmin. 10 mio
ねじり応力± 180 °/ 0.5 メートル
ケーブルの長さ100 m
燃焼性
ケーブルIEC 60332-1-2 に準拠した難燃性
注一般的な耐候性: オゾンおよび UV 耐性
一般的な注意事項