国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-G10-LIMITER 電圧制限

電圧リミッタ G10

主なメリットの概要

  • 一体型ハウジング
  • シンプルで迅速な取り付け
  • 電圧フィードバックの制限
  • 金めっき機械加工接点
  • 保護等級 IP68 / IP69K

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-G10-LIMITERの技術データ

構造タイプフラットケーブル端子
定格作動電圧Ue24 V DC ± 10 % PELV
保護等級III
規格準拠
保護等級EN 60529:2000
周囲温度-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
汚染度3
保護等級IP67
フラットケーブル VAZ-FK-S-* 付き IP67 / IP68 / IP69K
接続フラットケーブル:ケーブル貫通方法
材料
接点CuSn / Au
ハウジングPBT
取り付けねじステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
質量40 g
締め付けトルク、締め付けねじ1,65 Nm
寸法
高さ22 mm
幅27,7 mm
長さ40,5 mm
一般的な注意事項