国を選択してください

グローバルサイトへ

PortVision DX ソフトウェアPortVision DX

検出および管理ソフトウェア

主なメリットの概要

  • ネットワーク情報の設定
  • デバイス設定ファイルの保存とロード
  • シリアル診断アプリケーションへのアクセス
  • デバイス検出中のサポート
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

PortVision DXの技術データ

記述イーサネットデバイス用のソフトウェア
ハードウェア要件1 GHz プロセッサと 512 MB 以上の RAM を搭載した PC
オペレーティングシステムMicrosoft Windows XP
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8(32 および 64 ビット)
Microsoft Windows 10(32 および 64 ビット)
一般的な注意事項