国を選択してください
ICDM-RX/EN1-2DB9/RJ45-DIN シリアルゲートウェイDeviceMaster®
シリアルゲートウェイ、Ethernet/IP から Modbus へ、2 ポート、DIN取付けレール用、DB9 コネクタ付き
主なメリットの概要
- DIN レール取付けおよび DB9 コネクタ
- EtherNet/IP から Modbus TCP 、Modbus TCP から EtherNet/IP 、および Modbus 間の通信
- アドバンスト Modbus ゲートウェイおよびルーティング機能
- データマッピングサブシステムおよび内蔵 Modbus コンセントレータ
- Web ベースコンフィギュレーション
- RS-232/422/485 ソフトウェア選択可能インターフェイス
- NEMA TS2 認証済み
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR