国を選択してください
ICDM-RX/PN1-2DB9/RJ45-DIN シリアルゲートウェイDeviceMaster®
シリアルゲートウェイ、PROFINET IO から Modbus へ、2 ポート、DIN取付けレール用、DB9 コネクタ付き
主なメリットの概要
- DIN レール取付けおよび DB9 コネクタ
- Modbus TCP 、Modbus ASCII 、Modbus RTUとの送受信用 PROFINET IO 、および Modbus 間通信
- アドバンスト Modbus ゲートウェイおよびルーティング機能
- データマッピングサブシステムおよび内蔵 Modbus コンセントレータ
- Web ベースコンフィギュレーション
- RS-232/422/485 ソフトウェア選択可能インターフェイス
- NEMA TS2 認証済み
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR