国を選択してください

グローバルサイトへ

ICDM-RX/PN1-DB9/RJ45-DIN シリアルゲートウェイDeviceMaster®

シリアルゲートウェイ、PROFINET IO から Modbus へ、1 ポート、DIN取付けレール用、DB9 コネクタ付き

主なメリットの概要

  • DIN レール取り付けおよび DB9 シリアルコネクタ
  • Web ベースコンフィギュレーション
  • RS-232/422/485 ソフトウェア選択可能インターフェイス
  • Modbus TCP 、Modbus ASCII 、Modbus RTUとの送受信用 PROFINET IO 、および Modbus 間通信
  • アドバンスト Modbus ゲートウェイおよびルーティング機能
  • データマッピングサブシステムおよび内蔵 Modbus コンセントレータ
  • NEMA TS2 認証済み

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Korea - KCC
PROFINET interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

ICDM-RX/PN1-DB9/RJ45-DINの技術データ

UL ファイル番号E360395
MTBF61,4 a
LED 表示マニュアルを参照してください
定格作動電圧Ue5 ... 30 V DC
消費電力1,3 W
一般情報冗長化電源
公称電圧UN24 V DC
消費電流標準 63 mA
インターフェイスの種類ソフトウェア選択可能インターフェイス: RS-232 、 RS-422 、 RS-485 (2 線および 4 線)
物理的1 x DB9
プロトコルMODBUS RTU
サポートされているボーレート300 ビット/秒~230 キロビット/秒
インターフェイスの種類産業用イーサネット
物理的RJ45 x 1
プロトコルPROFINET IO
追加のプロトコルARP、BOOTP、DHCP/RARP、HTTP、HTTPS、SSH、SSL/TLS、ICMP、RFC 1006 (ISO over TCP)、SNMP (MIB-II)、TCP/IP および UDP ソケットサービス、Telnet、TFTP、および IP マルチキャストのデータ伝送をサポートします
転送レート10/100 メガビット/秒
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005 、 EN 610006-4 : 2007 、 EN 610006-4/A1 : 2011
RoHSEN IEC 63000 : 2018
保護等級NEMA TS2
電気的安全性CSA C22.2 No. 61010-1-12 / CSA C22.2 No. 61010-1-201
UL 61010-1 / UL 61010-1-201
放射干渉EN 61000-6-4、EN 55032、FCC パート 15 サブパート B、ICES-003、AS/NZS CISPR 32
ノイズ耐性EN 61000-6-2
周囲温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度最大 95 %
高度0 ... 3048 m
保護等級IP20
接続電源: ねじ端子
フィールドバス: RJ45 x 1
入力/出力: 1 x DB9
材料
ハウジングポリアミド、UL94V-0
質量113.4 g
寸法
高さ99,1 mm
幅22,9 mm
長さ114,8 mm
構造タイプキャビネットモジュール
取り付けDIN 取付けレール
一般的な注意事項