国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

ICRL-U-5RJ45-G-DIN イーサネット アンマネージド ギガビット スイッチRocketLinx®

RJ45 ギガビットポート 5 個と障害アラームを備えたイーサネットアンマネージドスイッチ

主なメリットの概要

  • 5 つのギガビットポート
  • 過酷な環境での使用に対応する頑丈なハウジング
  • 大容量ファイル転送用 9 キロバイトのジャンボフレーム
  • 電源イベントアラーム
  • ワイド電源入力 10 ~ 60V DC
  • PROFINET IO および EtherNet/IP に適しています

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

ICRL-U-5RJ45-G-DINの技術データ

UL ファイル番号E185778
MTBF44.5 年
Auto-MDI(-X)はい
自動ネゴシエーションはい
イーサネットインターフェイス産業用イーサネット
転送レート10BASE-T 、100BASE-TX 、1000BASE-T
ケーブル タイプカテゴリ 5e 以上
標準
IEEE 802.3 10BASE-Tはい
IEEE 802.3u 100BASE-TXはい
IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャはい
IEEE 802.3ab 1000BASE-Tはい
LED 表示マニュアルを参照してください
定格作動電圧Ue10 ... 60 V DC
消費電力3 W
一般情報冗長電源、電源障害アラーム、リレー出力定格最大 1A(24 V DC 時)
公称電圧24 V DC
物理的RJ45
転送レート10/100/1000 Mbps
番号 / タイプ5 x RJ45
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN61000-6-2、EN55024 、 EN61000-6-4、EN55032
放射干渉EN 55032、FCC パート 15 サブパート B、ICES-003、AS/NZS CISPR 32
ノイズ耐性EN 55024、EN61000-6-2
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度最大 95 %
高度0 ... 3048 m
保護等級IP30
接続電源 端子台
イーサネット 5 x RJ45
材料
ハウジングアルミニウム、黒
質量650 g
寸法
高さ120 mm
幅30 mm
長さ99 mm
構造タイプキャビネットモジュール
取り付けDIN レールまたは直接パネル取り付け
一般的な注意事項