国を選択してください
ICDM-RX/PN-DB9/RJ45-PM シリアルゲートウェイDeviceMaster®
シリアルゲートウェイ、PROFINET IO、1 ポート、パネル取付け用、DB9 コネクタ付き
主なメリットの概要
- パネル取り付けおよび DB9 コネクタ
- PROFINET IO:シリアルおよびイーサネット TCP/IP デバイスを PROFINET IO コントローラと TCP/IP アプリケーションに接続
- RS-232/422/485 ソフトウェア選択可能インターフェイス
- Web ベースコンフィギュレーション









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
ICDM-RX/PN-DB9/RJ45-PMの技術データ
| UL ファイル番号 | E185802 | |
| MTBF | 48,4 a |
| LED 表示 | マニュアルを参照してください |
| 定格作動電圧 | Ue | 5 ... 30 V DC |
| 消費電力 | 2,1 W | |
| 公称電圧 | UN | 24 V DC |
| 消費電流 | 50 mA |
| インターフェイスの種類 | ソフトウェア選択可能インターフェイス: RS-232 、 RS-422 、 RS-485 (2 線および 4 線) | |
| 物理的 | 1 x DB9 | |
| プロトコル | 未加工シリアル | |
| サポートされているボーレート | 300 ビット/秒~230 キロビット/秒 |
| インターフェイスの種類 | 産業用イーサネット | |
| 物理的 | RJ45 x 1 | |
| プロトコル | PROFINET IO | |
| 追加のプロトコル | ARP、BOOTP、DHCP/RARP、HTTP、HTTPS、SSH、SSL/TLS、ICMP、RFC 1006 (ISO over TCP)、SNMP (MIB-II)、TCP/IP および UDP ソケットサービス、Telnet、TFTP、および IP マルチキャストのデータ伝送をサポートします | |
| 転送レート | 10/100 メガビット/秒 |
| 電磁適合性 | |||||
| |||||
| RoHS | EN IEC 63000 : 2018 | ||||
| 電気的安全性 | CSA C22.2 No. 60950 / CSA C22.2 No. 60950/UL60950 | |
| 放射干渉 | EN 61000-6-4、EN 55032、FCC パート 15 サブパート B、ICES-003、AS/NZS CISPR 32 | |
| ノイズ耐性 | EN 61000-6-2 |
| 周囲温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相対湿度 | 最大 95 % | |
| 高度 | 0 ... 3048 m |
| 保護等級 | IP20 | ||||||||||
| 接続 | 電源: 脱着可能ねじ端子 フィールドバス: RJ45 x 1 入力/出力: 1 x DB9 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 220g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 構造タイプ | キャビネットモジュール | ||||||||||
| 取り付け | パネル取付け具 | ||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。
関連ニュースと活用事例
この製品に関するニュースや活用事例の詳細はこちらをご覧ください。