国を選択してください

グローバルサイトへ

ICDM-RX/TCP-16DB9/RJ45-RM シリアルデバイスサーバーDeviceMaster®

シリアルデバイスサーバー、16ポート、ラックマウント用、DB9コネクタ付き

主なメリットの概要

  • Web ベースコンフィギュレーション
  • RS-232/422/485 ソフトウェア選択可能インターフェイス
  • NEMA TS2 認証済み
  • TCP/IP および UDP ソケットサービス
  • デバイスドライバ(Windows および Linux)
  • DB9 シリアルコネクタ付きラック取付け

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

ICDM-RX/TCP-16DB9/RJ45-RMの技術データ

UL ファイル番号E185802
MTBF15,5 a
LED 表示マニュアルを参照してください
定格作動電圧Ue90 ... 260 V AC
消費電力10,9 W
公称電圧UN120 V AC / 47~63 Hz
消費電流90 mA
サージ保護15 KV / 200 A (1 ns 時)
インターフェイスの種類ソフトウェア選択可能インターフェイス: RS-232 、 RS-422 、 RS-485 (2 線および 4 線)
物理的16 x DB9
プロトコル未加工シリアル
サポートされているボーレート300 ビット/秒~230 キロビット/秒
インターフェイスの種類産業用イーサネット
物理的RJ45 x 1
プロトコル安全絶縁
追加のプロトコルARP、BOOTP、DHCP/RARP、HTTP、HTTPS、SSH、SSL/TLS、ICMP、RFC 1006 (ISO over TCP)、SNMP (MIB-II)、TCP/IP および UDP ソケットサービス、Telnet、TFTP、および IP マルチキャストのデータ伝送をサポートします
転送レート10/100 メガビット/秒
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 55032/A11:2020 、 EN 55035:2017/A11:2020
低電圧
指令 2014/35/EUEN 62368-1 : 2014
RoHSEN IEC 63000 : 2018
電気的安全性EN 62368-1 : 2014-08
放射干渉EN 55032、FCC パート 15 サブパート B、ICES-003、AS/NZS CISPR 32
ノイズ耐性EN 55035:2017/A11:2020
周囲温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度最大 95 %
高度0 ... 3048 m
保護等級IP20
接続内部電源装置: 米国およびユーロコード
フィールドバス: RJ45 x 1
入力/出力: 16 x DB9
材料
ハウジングスチール、黒色塗装
質量2.9 kg
寸法
高さ44,2 mm
幅275,3 mm
長さ438,2 mm
構造タイプキャビネットモジュール
取り付けラックマウント
一般的な注意事項