国を選択してください
ICDM-RX/TCP-32RJ45/RJ45-RM シリアルデバイスサーバーDeviceMaster®
シリアルデバイスサーバー、32ポート、ラックマウント用、RJ45ポート付き
主なメリットの概要
- Web ベースコンフィギュレーション
- RS-232/422/485 ソフトウェア選択可能インターフェイス
- NEMA TS2 認証済み
- TCP/IP および UDP ソケットサービス
- デバイスドライバ(Windows および Linux)
- RJ45 シリアルコネクタ付きのラックマウント
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
ICDM-RX/TCP-32RJ45/RJ45-RMの技術データ
| UL ファイル番号 | E185802 |
| MTBF | 12,9 a |
| LED 表示 | マニュアルを参照してください |
| 定格作動電圧 | Ue | 90 ... 260 V AC |
| 消費電力 | 24 W | |
| 公称電圧 | UN | 120 V AC / 47~63 Hz |
| 消費電流 | 200 mA | |
| サージ保護 | 15 KV / 200 A (1 ns 時) |
| インターフェイスの種類 | ソフトウェア選択可能インターフェイス: RS-232 、 RS-422 、 RS-485 (2 線および 4 線) | |
| 物理的 | 32 x RJ45 | |
| プロトコル | 未加工シリアル | |
| サポートされているボーレート | 300 ビット/秒~230 キロビット/秒 |
| インターフェイスの種類 | 産業用イーサネット | |
| 物理的 | RJ45 x 1 | |
| プロトコル | 安全絶縁 | |
| 追加のプロトコル | ARP、BOOTP、DHCP/RARP、HTTP、HTTPS、SSH、SSL/TLS、ICMP、RFC 1006 (ISO over TCP)、SNMP (MIB-II)、TCP/IP および UDP ソケットサービス、Telnet、TFTP、および IP マルチキャストのデータ伝送をサポートします | |
| 転送レート | 10/100 メガビット/秒 |
| 電磁適合性 | |||||
| |||||
| 低電圧 | |||||
| |||||
| RoHS | EN IEC 63000 : 2018 | ||||
| 電気的安全性 | EN 62368-1 : 2014-08 | |
| 放射干渉 | EN 55032、FCC パート 15 サブパート B、ICES-003、AS/NZS CISPR 32 | |
| ノイズ耐性 | EN 55035:2017/A11:2020 |
| 周囲温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相対湿度 | 最大 95 % | |
| 高度 | 0 ... 3048 m |
| 保護等級 | IP20 | ||||||||||
| 接続 | 内部電源装置: 米国およびユーロコード フィールドバス: RJ45 x 1 入力/出力: 32 x RJ45 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 2.89 kg | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 構造タイプ | キャビネットモジュール | ||||||||||
| 取り付け | ラックマウント | ||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。
関連ニュースと活用事例
この製品に関するニュースや活用事例の詳細はこちらをご覧ください。