国を選択してください

グローバルサイトへ

WCS3B-LS221EHS 読み取りヘッド

読み取りヘッド、RS-485 インターフェイス、
RS-485 終端抵抗付き

主なメリットの概要

  • 測定長さ最大 628 m
  • RS-485 インターフェイス
  • 非接触、アブソリュートポジションエンコーダ
  • ごみの蓄積を自動的に検出
  • 高速転送
  • 拡張温度範囲

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - CSA
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
WCS3B-LS221EHSの技術データ

通過速度v≤ 12,5 m/s
測定範囲最大 629 m
コードレールに対する自由公差水平: 31 mm ( ± 15,5 mm )
垂直: 28 mm ( ± 14 mm )
解像度± 0,4 mm (1,250 ポジション/m)
MTTFd44 a
ミッションタイム(TM)10 a
診断範囲(DC)0 %
データフローインジケータ1 黄色 LED
点滅: データ通信アクティブ
速度インジケータ2 黄色 LED
点灯:速度制限を超えていない場合
速度制限を超過した場合にオフになります
エラーインジケータ3 デュアル LED
緑色点灯: コードレールが検出されました、正常に機能
緑色の点滅: 無効な位置
赤色オン: 内部診断テストに失敗しました
赤色点滅: 読み取りヘッドがコードレールから外れています
動作電圧UB10 ... 30 V DC
消費電力P011 VA 24 V DC の場合
インターフェイスの種類RS 485 インターフェイス
データ出力コードバイナリコード
プロトコル2 、 629 m まで延長
転送レート62,5 kBit/s
アドレス0
端子RS 485 終端あり
クエリーサイクルタイム≥ 5 ms
出力速度スイッチ出力
出力タイプスイッチ出力 PNP 1 点、NO 、 短絡保護
スイッチング電圧動作電圧
スイッチング電流150 mA
光生物学的安全性免除グループ 準拠 EN 62471:2008
放射干渉EN 61000-6-4:2007+A1:2011    
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005    
耐衝撃性EN 60068-2-27:2009
耐振動性EN 60068-2-6:2008
CSA 承認済みcCSAus 認証済み、汎用
クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
動作温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプ5 ピン、M12 x 1 コネクタ
保護等級IP54
材料
ハウジングABS 、 PC (ポリカーボネート)
質量500 g
注文情報取り付けプレートは納品物に含まれます
一般的な注意事項