国を選択してください
ICRL-M-8RJ45/4SFP-G-DIN マネージドイーサネットスイッチRocketLinx®
マネージドイーサネットスイッチ、ギガビット、8つのRJ45ポート、4つのSFPポート
主なメリットの概要
- ギガビットイーサネット RJ45 ポート(x8)、および DDM 機能付きギガビット SFP ポート(x4)
- レイヤー 2 ネットワークパフォーマンス
- 入力電力範囲が 10~36 VDC の冗長電源入力
- -40~75 °C の極端な動作温度範囲の IP20
- PROFINET IO および EtherNet/IP に適しています
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
ICRL-M-8RJ45/4SFP-G-DINの技術データ
| UL ファイル番号 | E185778 | |
| MTBF | 69 年 |
| 接続タイプ | RJ45 、 SFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-MDI(-X) | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動ネゴシエーション | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イーサネットインターフェイス | 産業用イーサネット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転送レート | 8 - 10BASE-T 、100BASE-TX 、1000BASE-T 、 4 - SFP 100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理 | IPv4 、IPv6 、コンソール、HTTP 、HTTPS 、PortVision DX 、SFTP 、SNMP (v1 、v2c 、v3) 、SSH 、Telnet 、TFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIB | MIB-II 、ブリッジ MIB 、Ethernet-like-MIB 、VLAN MIB 、IGMP MIB 、プライベート MIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モニタリング | LLDP 、ポート ミラーリング、RMON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルチキャスト | IGMP クエリ、IGMP スヌーピング、GMRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネットワークのパフォーマンス | CFM 、ジャンボフレーム、QoS 、CoSQueue マッピング、DSCP 優先順位マッピング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネットワークの冗長化 | STP 、RSTP 、MSTP 、ERPS 、冗長化リング、LACP 、静的ポート アグリゲーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネットワークのサービス | DHCP サーバー (オプション 82 機能) 、NTP、IEEE 1588 PTPv2 over UDP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通知 | 電子メール、故障検出リレー、SNMP トラップ、Syslog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全性 | RADIUS 、TACACS+ 、DHCP スヌーピング、IP ソースガード、ダイナミック ARP 検査、MAC ベースのポート セキュリティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラフィック フィルタリング | ストーム制御 (ブロードキャスト、マルチキャスト、DLF) 、レート制御、VLAN 、プライベート VLAN 、QinQTunneling 、GVRP 、IP フィルタリング、MAC フィルタリング、ARP フィルタリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケーブル タイプ | カテゴリ 5e 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイッチのプロパティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFP サポート | 100BASE-FX ファイバ、1000BASE-SX/LX/LHX/XD/ZX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED 表示 | マニュアルを参照してください |
| 定格作動電圧 | Ue | 10 ... 36 V DC |
| 一般情報 | 冗長電源、デジタル出力(リレー出力)最大定格 0.5 A @24 V DC、デジタル入力 | |
| 公称電圧 | 24 V DC |
| 番号 / タイプ | 8 x RJ45 、 SFP x 4 |
| 電磁適合性 | |||||
| |||||
| 電気的安全性 | CSA C22.2 No. 60950 / CSA C22.2 No. 60950/UL60950 | |
| 放射干渉 | CISPR 22 、 FCC パート 15 サブパート B クラス A 、 EN61000-6-4、IEC61000-6-4 | |
| ノイズ耐性 | EN61000-6-2、IEC61000-6-2 |
| 周囲温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相対湿度 | 最大 95 % | |
| 高度 | 0 ... 3048 m |
| 保護等級 | IP30 | ||||||||||
| 接続 | 電源 ターミナルブロック(4 ピン) イーサネット 8 x RJ45 、 SFP x 4 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 1460 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 構造タイプ | キャビネットモジュール | ||||||||||
| 取り付け | DIN レールまたは直接パネル取り付け | ||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。