国を選択してください

グローバルサイトへ

V1T-G-PG11 ケーブルソケット

ケーブルソケット、現場取付け可能、M12 ストレート、Tコード、4ピン、ケーブル径 8~10 mm 用

主なメリットの概要

  • ねじ端子接続
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 金属製ロック
  • UL 認定部品
  • ハロゲンフリー

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1T-G-PG11の技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングT コード
定格作動電圧Ue最大 48 V AC / 63 V DC
定格動作電流Ie最大 12 A
体積抵抗< 5 mΩ
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
UL ファイル番号E363587
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
ツールのインストール直線ローレット 、 六角ナット SW = 18 mm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP67
接続最大 1.5 mm2 用ねじ端子 / AWG 16 ワイヤ端にフェルール加工
ねじ止め式端子 適用電線 最大 2.5 mm2 / AWG 14 ワイヤーエンドフェルールなし
ケーブル
被覆直径8~10 mm
コア断面積2,5 mm2 / 14 AWG 最大
質量30 g
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体PA、黒色
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-0
一般的な注意事項