国を選択してください

グローバルサイトへ

NXB15-30GM50-E2-V1 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 15 mm フラッシュ
  • 多様な取り付けの機会が確保され、柔軟な利用が可能
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NXB15-30GM50-E2-V1の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn15 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 12,15 mm
作動エレメント軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)
45 mm x 45 mm x 1 mm
減衰係数 rAl0,45
リダクションファクタ rCu0,43
減衰係数 r3040,73
リダクションファクタ rBrass0,53
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 100 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 1 V
作動電流IL0 ... 100 mA
オフ状態電流Ir最大 20 µA
無負荷供給電流I0≤ 10 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 10 ms
切替え状態インジケータマルチホール LED、黄色
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 100 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質黄銅 、 白いブロンズ コーティング済み
検出面PBT 、 緑色
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数3
質量156 g
寸法
長さ67 mm
直径30 mm
取り付け付き ナット、M30
締め付けトルク≤ 30 Nm
納品物ナット 2 個付属
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。