国を選択してください
ICRL-U-8M12-G60 非管理型イーサネットスイッチRocketLinx®
非管理型イーサネットスイッチ、IP67、広温度範囲対応、M12ポート8個
主なメリットの概要
- 過酷な環境での使用に適した IP65/67 準拠の頑丈なハウジング
- M12 10/100BASE-TX ポート (x8)
- 冗長化電源
- C1D2 認証
- PROFINET IO および EtherNet/IP に適しています
- 動作温度範囲 (-40 ... +70 °C)
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR