国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

ICRL-M-16RJ45/4CP-G-DIN イーサネット マネージド ギガビット スイッチRocketLinx®

イーサネットマネージドギガビットスイッチ、RJ45 ポート 20 個、共有 SFP ポート 4 個付き

主なメリットの概要

  • ギガビットイーサネット RJ45 ポート 16 個、ギガビットイーサネット RJ45 ポート 4 個を SFP ポート 4 個と共有
  • レイヤー 2 ネットワークパフォーマンス
  • 入力電力範囲が 10~60 VDC の冗長電源入力
  • -40~75 °C の極端な動作温度範囲の IP20
  • PROFINET IO および EtherNet/IP に適しています

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

ICRL-M-16RJ45/4CP-G-DINの技術データ

UL ファイル番号E185778
MTBF35.2 年
接続タイプRJ45 、 SFP
Auto-MDI(-X)はい
自動ネゴシエーションはい
イーサネットインターフェイス産業用イーサネット
転送レート16 - 10BASE-T 、100BASE-TX 、1000BASE- T 、 4 - SFP 100/1000 Mbps
管理IPv4 、IPv6 、コンソール、HTTP 、HTTPS 、PortVision DX 、SFTP 、SNMP (v1 、v2c 、v3) 、SSH 、Telnet 、TFTP
MIBMIB-II 、ブリッジ MIB 、Ethernet-like-MIB 、VLAN MIB 、IGMP MIB 、プライベート MIB
モニタリングLLDP 、ポート ミラーリング、RMON
マルチキャストIGMP クエリ、IGMP スヌーピング、GMRP
ネットワークのパフォーマンスCFM 、ジャンボフレーム、QoS 、CoSQueue マッピング、DSCP 優先順位マッピング
ネットワークの冗長化STP 、RSTP 、MSTP 、ERPS 、冗長化リング、LACP 、静的ポート アグリゲーション
ネットワークのサービスDHCP サーバー (オプション 82 機能) 、NTP、IEEE 1588 PTPv2 over UDP/IP
通知電子メール、故障検出リレー、SNMP トラップ、Syslog
安全性RADIUS 、TACACS+ 、DHCP スヌーピング、IP ソースガード、ダイナミック ARP 検査、MAC ベースのポート セキュリティ
トラフィック フィルタリングストーム制御 (ブロードキャスト、マルチキャスト、DLF) 、レート制御、VLAN 、プライベート VLAN 、QinQTunneling 、GVRP 、IP フィルタリング、MAC フィルタリング、ARP フィルタリング
ケーブル タイプカテゴリ 5e 以上
スイッチのプロパティ
ハードウェア ウォッチドッグ タイマ10 s リセット タイマ
MAC アドレス テーブル サイズ16K
作動モード保存、転送
パケット バッファ サイズパケット バッファ用 1.5M バイト共有メモリ (バースト データ トラフィック用インテリジェント メモリ管理ユニット付き)
優先度付きキュー4
VLAN エントリ256 VLAN エントリ付き IEEE 802.1Q Tag VLAN 、および 2k GVRP エントリを提供。VLAN リンクモード (トランク モード、ハイブリッド モード、リンク アクセス モード)
SFP サポート100BASE-FX ファイバ、1000BASE-SX/LX/LHX/XD/ZX
標準
IEEE 802.3 10BASE-Tはい
IEEE 802.3u 100BASE-TXはい
IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャはい
IEEE 802.1p Class of Service(CoS)はい
IEEE 802.3ab 1000BASE-Tはい
IEEE 802.1AB リンク層検出プロトコル(LLDP)はい
IEEE 802.1Q VLAN および GVRPはい
IEEE 802.1D-2004 ラピッドスパニングツリープロトコル(Rapid Spanning Tree Protocol、RSTP)はい
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol(MSTP)はい
IEEE 802.3ad Link Aggregation Protocol(LACP)はい
IEEE802.1ad QinQ トンネリングはい
IEEE 802.1x ポートベースのネットワークアクセスプロトコルはい
ITU-T G.8032 ERPSはい
LED 表示マニュアルを参照してください
定格作動電圧Ue10 ... 60 V DC
消費電力25 W
一般情報冗長電源、リレー出力定格最大 0.5 A(24 V DC 時)
公称電圧24 V DC
番号 / タイプ16 x RJ45 、 SFP ポートと共有の RJ45 ポート x 4 、 4 つの SFP ポート
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 61000-6-2 、IEC 61000-6-2 、 EN 61000-6-4 、IEC 61000-6-4
電気的安全性CSA C22.2 No. 60950 / CSA C22.2 No. 60950/UL60950
放射干渉CISPR 22 、 FCC パート 15 サブパート B クラス A 、 EN61000-6-4、IEC61000-6-4
ノイズ耐性EN61000-6-2、IEC61000-6-2
周囲温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度最大 95 %
高度0 ... 3048 m
保護等級IP30
接続電源 ターミナルブロック(6 ピン)
イーサネット RJ45 x 16、 RJ45 共有 SFP x 4、 SFP x 4
材料
ハウジングアルミニウム、黒
質量1380 g
寸法
高さ147 mm
幅114 mm
長さ112 mm
構造タイプキャビネットモジュール
取り付けDIN レールまたは直接パネル取り付け
一般的な注意事項