国を選択してください

グローバルサイトへ

V1SD-G-GN2M-PUR-E1S-V1D-G 接続ケーブル

イーサネットバスケーブル M12 オスコネクタ(ストレート) - M12 オスコネクタ(ストレート) D コード、4 ピン、PUR ケーブル(緑)、Cat5e、シールド付き、UL 認可、ドラッグチェーン対応、ねじれに強い

主なメリットの概要

  • 耐摩耗性 PUR ケーブル
  • ロボットアプリケーションに適しています / 耐ねじれ性
  • ドラッグチェーンに適しています
  • イーサネットの D コード
  • PROFINET に適合
  • CAT5/CAT5e ケーブル
  • 保護等級 IP66 / IP68 / IP69
  • 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
  • 米国およびカナダでの UL 認定
  • ハロゲンフリー
  • 取り付けの緩みや歪みを防止

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
PROFINET interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1SD-G-GN2M-PUR-E1S-V1D-Gの技術データ

コネクタ 1
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングD コード
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングD コード
動作電圧UB最大 250 V AC/DC
作動電流IB最大 4 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
構成部品カテゴリCAT5 (IEC 11801) 、 CAT5e (IEC 61156-6)
燃焼性IEC 60332-1-2 / UL 2556 FT2 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
UL 認証AWM STYLE 20549 80 °C 300V AWM I A/B 80 °C 300V FT2 (ケーブル)
UL ファイル番号E231213
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) 、UL : -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
ケーブル、屈曲-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和統合型
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm
挿抜耐久性min. 100
シールドねじ接続部に接続されているシールド
保護等級IP66 / IP68 / IP69
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径6 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
ケーブル直径が > 8 倍、固定
被覆ストリップ力max. 60 N / 100 mm
被覆の色緑色(RAL 6018 と同等)
コアの数4
コア断面積0,34 mm2 / 22 AWG
コアの色コア 1: 黄色
コア 2: 白色
コア 3: オレンジ色
コア 4: 青色
コア構造7 x 0,254 mm ∅
ツイストペアからツイストクワッド
シールドアルミニウムライニング付きポリエステルフォイル
すずめっき銅編組
長さL2 m
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクル最大 1000000
運動速度max. 3 m/s
横断距離最大 5 m
加速max. 2 m/s2
ねじれサイクルmin. 1000000
ねじり応力± 180 °/m
ねじり速度35 サイクル / 分
質量130 g
LABS フリーはい
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PP
燃焼性FT2
UN ECE-R 118.01 準拠
ケーブルマークスリーブ2x PUR 透明 、 コードセット M12 アングル ソケット - M12 ストレート プラグ、A コード、8 ピン、黒色 PUR ケーブル、UL 認証
一般的な注意事項