国を選択してください

グローバルサイトへ

データ収集

Ident-Ex 02シリーズのバーコードリーダーおよびバーコードスキャナーの集合写真

現代の産業プロセスには、ますます多様な要求が突きつけられています。エンドツーエンドのトレーサビリティ、ペーパーレス化、リアルタイムでのデータ利用可能性は、今や成功の重要な要素となっています。同時に、特に爆発の危険がある区域で使用される場合、ソリューションは最高水準の安全基準を満たさなければなりません。

Ident-Ex® 02は、特にコンパクトで本質安全型のポケットスキャナーとして、 ゾーン1/21およびディビジョン1までの環境におけるモバイルデータ収集向けに設計されています。本デバイスを使用することで、1次元および2Dコードを現場で直接読み取り、ブルートゥース®経由で送信し、自社製のERPおよびMESシステムにシームレスに統合することができます。これにより、保守、生産、物流における手作業による文書作成プロセスが削減され、エラーの発生源を未然に防ぐことができます。

Ident-Exシリーズは、高性能なハネウェル製スキャンエンジンを搭載しており、EAN-13、UPC-A、QRコード、データマトリックス、マキシコード、OCRなど、一般的な1次元および2Dバーコードをすべて読み取ることができます。 用途に応じて、異なるスキャン範囲を持つスキャンヘッドをご用意しています。最大10 mまでの距離に対応する「Flex-Range」モデルと、最大25 mまでの距離でのスキャン作業に対応する「Long-Range」モデルです。 有線で、より重く、高価な他社製品と比較して、Ident-Ex 02は極めて柔軟性の高いソリューションを提供します。これは、識別、トレーサビリティ、およびデジタルプロセスにおいて2Dコードの使用がますます増加している産業環境において、明らかなメリットとなります。4つのバリエーションが用意されているIdent-Ex 02は、洗練されたモジュール式設計を採用しており、幅広い用途にシームレスに統合することが可能です。

最大50 cmの距離での簡単なスキャン作業向けに、Pepperl+Fuchsでは、ソフトウェアソリューションに加え、Smart-Ex® 203をゾーン2/22およびディビジョン2において1次元/2Dバーコードスキャナーとして使用できるようにするオプションのスキャンモジュールも提供しています。

製品ラインナップ

Ident-Ex 02 グリップ型バーコードリーダーおよびバーコードスキャナー
Ident-Ex 02

グリップ / グリップ+

  • 大規模なスキャン作業に適した人間工学に基づいたハンドル
  • 大量スキャンにおける効率の向上
  • HMI Grip+モデル向けの、危険区域でのオプション充電機能
  • 重量:260 g
Ident-Ex 02 SmartGrip バーコードスキャナーおよびリーダー
Ident-Ex 02

SmartGrip

  • ハンドルとスマートフォン用ホルダーを内蔵したオールインワンデバイス
  • Smart-Ex 03 シリーズまたは Smart-Ex 203 シリーズのスマートフォンに対応しています
  • データの直接表示と処理
VisuNet FLX シリーズを用いた製薬分野向けのHMIアプリケーション

HMIシステムへのシームレスな統合

Ident-Ex 02 Grip+には、VisuNet FLXおよびVisuNet GXPシリーズの産業用PCやモニタと併用するための、HMI向けに最適化されたバージョンもご用意しております。このスキャナーのHMIバージョンはGMP(適正製造規範)の要件を満たしており、専用のマウントを使用することで、Zone 1/21までの危険区域にも設置することが可能です。

言語
  • ポルトガル語
  • 英語
  • ドイツ語
言語
パンフレットと概要
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Overview - Mobile Computing and Communicationsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
3 MB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
パンフレットと概要Linecard Mobile Communication Portfolioファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
382 KB
言語
英語
  • ポルトガル語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポート
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Safety 4.0 in Hazardous Areasファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
1 MB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Digital Lockout and Tagout for Hot Permit Maintenance Workファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
21 MB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Achieving Industry 4.0 with Tablets for Hazardous Areasファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
1 MB
言語
英語
ダウンロード

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!