2026/11/3新型R200距離センサー – コンパクトな設計、最大150 mまでの高精度測定

Pepperl+Fuchs社は、R200シリーズ距離センサーの第2世代モデルにおいて、高精度なパルス測距技術とインテリジェントなマルチターゲット機能を組み合わせました。その結果、過酷な環境下においてもプロセスの信頼性が向上しました。
このセンサーは、自然物体に対して最大20 m、リフレクター仕様では最大150 mの測定レンジを備え、繰り返し精度は最大3 mmです。これにより、R200は多種多様な測定タスクに対応可能です。コンパクトな設計と、Smart Sensor Profileに対応したIO-Linkにより、柔軟なシステム統合と、将来を見据えたコスト効率の高い自動化を実現します。
占有検知、コンテナの位置決め、リフトの高さ測定、あるいは車両検知など、R200距離センサーは、物流、マテリアルフロー、アクセス制御の分野において、幅広い距離測定および検知タスクに対応します。

マルチターゲット評価がプロセスの信頼性をどのように向上させるか
雨、霧、ほこり、ガラス板、フェンス、あるいはセンサーの近くにある物体などは、測定経路に余分な反射を引き起こすことがよくあります。R200距離センサーは、マルチターゲット評価機能により、各レーザーパルスのエコープロファイル全体を分析し、干渉となる反射と実際の測定対象とを確実に区別します。
センサーはすべてのエコーを検知し、その距離を算出し、設定された動作モードに従って該当するターゲットを選別します。干渉信号は、プロセスに影響を及ぼす前に、早い段階で抑制されます。これにより、過酷な環境条件下でも安定かつ信頼性の高い距離測定が可能となり、屋内および屋外での適用範囲が広がります。
見どころ
- インテリジェントなマルチターゲット機能により、過酷な環境下でもプロセスの信頼性が向上します
- 最大20 mまでの高精度距離測定、またはリフレクターを使用すれば最大150 mまで測定可能です
- スペースが限られている場所でも最大限の柔軟性を発揮するコンパクトな設計
- 最大3 mmの繰り返し精度を誇るインテリジェント・パルス測距技術
- 将来を見据えたオートメーションに向けた、Smart Sensorプロファイルを備えた標準化されたIO-Linkインターフェース
- 幅広い用途に対応した、最適化されたコスト効率の高い設計
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!