国を選択してください

グローバルサイトへ

新型R2400 LiDARセンサー――コンパクトでありながら全方位をカバー

R2400 LiDARセンサー

Pepperl+Fuchsは、新型「R2400」の発売により、R2000の実績ある強みを継承したコンパクトな2-D LiDAR センサーをラインナップに加え、エントリーレベルとハイエンドのLiDARシステムの間のギャップを埋めることで、LiDAR製品群を拡充しました。

R2400は、360°全方向検知機能と、高さわずか81mmという極めてコンパクトな設計を兼ね備えています。堅牢な金属製構造により、機械的な負荷がかかった場合でも信頼性の高い性能を発揮します。送信機と受信機が光学的に分離されているため、過酷な環境条件下でも測定結果は安定しています。この2-D LiDAR センサーは、コンパクトな設計とコスト効率が重要なAMRおよびAGVアプリケーションに最適なソリューションです。

狭い空間での信頼性の高い測定

R2400 LiDARセンサーは、小型の自律走行車両(AMR、AGV、サービスロボットなど)をはじめ、その他の物流自動化や資材運搬用途にも最適です。その性能、測定レンジ、角度分解能のバランスにより、ナビゲーション、ドッキング、荷役作業に理想的です。

起動時間が15秒未満で、逆さ取り付けにも対応する汎用性の高い設計を備えたR2400は、幅広いモバイルオートメーションのシナリオにおいて、信頼性が高く柔軟な動作を実現します。

適用例

R2400 LiDARセンサーを用いた移動ロボットの高精度なナビゲーション

移動ロボットの精密なナビゲーション

R2400によるAGVフォークリフトの信頼性の高い積載物検知

AGVフォークリフトにおける信頼性の高い積載物検知

見どころの概要

  • 機械的負荷がかかった場合でも、安定した測定データと長い耐用年数を実現する、耐久性に優れた装置設計
  • 360°の視野角により、あらゆる方向からの環境を完全に捉えることができ、幅広い用途に対応しています
  • 限られたスペースへの機械的な組み込みが容易です:高さ81mmのコンパクトな設計に加え、全方位からの視認性により柔軟な取り付けが可能です。
  • 統一されたLiDAR通信プロトコルとROSドライバーによる迅速なシステム統合
  • 高い角度分解能、正確な角度精度、および最適化された光スポット形状により、微小構造の確実な検出が保証されます
  • 過酷な環境下でも安定した性能を発揮するための、送信機と受信機の光分離――メンテナンスは最小限で済みます
  • 精密な位置合わせ用穴により、迅速かつ再現性の高いセンサーの位置合わせが可能になります

詳細情報

R2400 LiDARセンサー

R2400 LiDARセンサー

LiDARセンサーの製品ラインナップ

LiDARセンサーの製品ラインナップ

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!