国を選択してください

グローバルサイトへ

VBA-4E3A-G20-ZEL/E2L-P11 ASi I/O モジュール

G20 モジュール、AS-Interfac 対応、デジタル入出力、入力 4 点、出力 3 点

主なメリットの概要

  • 最大 62 個のスレーブに対応する拡張アドレス指定可能な A/B スレーブ
  • 3 線式センサー用入力
  • 外部補助電圧からの入出力電源
  • 通信モニタリング
  • バス、外部補助電圧、入力および出力の機能表示
  • 金めっき接点ピンによるケーブル貫通方法
  • M12 接続(例:Lenze Smart Motor ドライブおよび SEW MOVI-SWITCH に適しています)

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-4E3A-G20-ZEL/E2L-P11の技術データ

スレーブタイプA/B スレーブ
AS-Interface 仕様V3.0
必要なマスター仕様≥ V2.1
プロファイルS-7.A.E
IO コード7
ID コードA
ID1 コード7
ID2 コードE
UL ファイル番号E223772 「NFPA 79 アプリケーション専用」
MTBF110 a
LED FAULTエラー表示、赤色 LED
赤色:通信エラーまたはアドレスが 0
赤色点滅:センサー電源の過負荷、出力の過負荷、または外部補助電圧 UAUX がない
LED PWRAS-Interface 電圧、緑色 LED
緑色:電圧 OK
緑色点滅:アドレス 0 またはセンサー電源の過負荷、または出力の過負荷、または外部補助電圧 UAUX がない
LED AUX外部補助電圧 UAUX、緑色 / 赤色デュアル LED
緑色:電圧 OK
赤色:逆電圧
LED INスイッチング状態(入力)、黄色 LED 4 個
LED 出力スイッチング状態(出力)、黄色 LED 3 個
補助電圧(出力)UAUX20~30 V DC PELV
定格作動電圧Ue26.5 ~AS-Interface から 31.6 V
定格動作電流Ie≤ 35 mA
番号 / タイプ4 3 線式センサー(PNP)用入力、DC
供給外部補助電圧 UAUX から
現在の負荷容量500 mA 、過負荷保護および短絡保護あり
入力電流≤ 8 mA (内部制限)
スイッチングポイントDIN EN 61131-2 に準拠
0(非減衰)≤ 0.5 mA
1(減衰)≥ 2.0 mA
信号遅延< 1 ミリ秒(入力 / AS-Interface)
番号 / タイプ電子出力 3 点、PNP、耐過負荷性および耐短絡性
供給外部補助電圧 UAUX から
電圧≥ (UAUX - 0.5 V)
電流2 A 出力あたり
TB ≤ 40 °C:合計 6 A
TB ≤ 60 °C:OUT1+OUT2 最大 3 A、OUT3 最大 2 A
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
保護等級EN 60529:2000
フィールドバス規格EN 62026-2:2013
入力EN 61131-2:2007
放射干渉EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
保護等級IP67(EN 60529 に準拠)
接続AS-Interface、AUX:絶縁ピアシング技術
黄色フラットケーブル / 黒色フラットケーブル
入力 / 出力:EN 61076-2-101 に準拠した M12 丸型プラグコネクタ
入力:LF タイプ(4 ピン、ブッシング接点、ねじロック、A コード)
適合コネクタ:LM タイプまたは同等品
出力:LF タイプ(4 ピン、ブッシング接点、ねじロック、A コード)
適合コネクタ:LM タイプま
質量260 g
取り付け8 mm ドリル穴付きクリップ 2 個
ケーブルの長さ0,7 m (入力) 、 1,5 m (X1、X2)
注フラットケーブルの配線は 100 回の作動サイクルに対応するように設計されています
一般的な注意事項