国を選択してください
ICA-8DIO-CB10-IO IO-Link PCBモジュール
IO-Link インターフェース装備 I/O ハブ
主なメリットの概要
- 耐短絡性および耐過負荷性の出力
- リードを介した接続
- IO-Link インターフェイス
- 超コンパクトなエンクロージャ
- デジタル入出力 8 点を設定可能
もっと見る
希望するタイプ

















注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
ICA-8DIO-CB10-IOの技術データ
| LED PWR | 緑色 LED: 点滅 (1 Hz) - IO-Link モード | |
| LED OL | センサー電源の過負荷、赤色 LED | |
| LED IO | LED 8点 : ON/OFF ; 黄、過負荷 ; 赤 黄 : ON 赤 : 過負荷 |
| 動作電圧 | UB | 18 ... 30 V DC、PELV |
| 無負荷供給電流 | I0 | 最大 25 mA |
| 作動電流 | IB | 最大 2 A |
| 保護等級 | III |
| インターフェイスの種類 | IO-Link | |
| IO-Link リビジョン | 1.1 | |
| デバイスプロファイル | 識別と診断 - I&D | |
| プロセス データ | 入力 2 Byte - 入力信号 8 Bit - 診断信号 4 Bit 出力 2 Byte - 出力信号 8 Bit - 特殊機能 8 Bit | |
| ベンダ ID | 1 (0x0001) | |
| デバイス ID | 984577 (0x0F0601) | |
| データ伝送速度 | COM 3(230.4 キロボー) | |
| 最小サイクル時間 | 1 ms | |
| SIO モードのサポート | ではない | |
| 互換性のあるマスタポートタイプ | クラス A 、 クラス B |
| 番号 / タイプ | 8 3 線式センサー(PNP)用入力、DC (IO1 ~IO8) | |
| 供給 | IO-Link から | |
| 電圧 | 18 ... 30 V | |
| 現在の負荷容量 | 400 mA 、過負荷保護および短絡保護あり | |
| 入力電流 | ≤ 5 mA (内部的に制限) | |
| スイッチングポイント | IEC 61131-2 に準拠したタイプ 1 |
| 番号 / タイプ | 8 トランジスタ出力、PNP (IO1 … IO8) 、過負荷保護および短絡保護 | |
| 供給 | IO-Link から | |
| 電圧 | ≥(UB - 1.5 V) | |
| 電流 | 200 mA 出力あたり |
| 電磁適合性 | |||||
| |||||
| 保護等級 | EN 60529:2000 | |
| フィールドバス規格 | EN 61131-9:2013 | |
| 入力 | EN 61131-2:2007 | |
| 通信インターフェイス | IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3 | |
| 放射干渉 | EN 61000-6-4:2007 | |
| ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 、EN 61326-1:2006 |
| UL 認証 | 保護等級 IP20 は UL 認証に含まれていません。保護等級は Pepperl+Fuchs によってテストされています。 |
| 周囲温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相対湿度 | 85 % 結露なきこと | |
| 気候条件 | 屋内使用のみ | |
| 高度 | ≤ 5000 m MSL 以上 | |
| 耐衝撃性 | 30 g、11 ミリ秒 (6 空間方向)、3 回の衝撃 10 g、16 ミリ秒 (6 空間方向)、1000 回の衝撃 | |
| 耐振動性 | 0,35 mm / 5 g 5 ... 500 Hz | |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級 | EN 60529 に準拠した IP20 | ||||||||||
| 接続 | 200 mm、PVC ケーブル 0.5 mm2 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 33 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 注 | このデバイスはメンテナンス不要です。 製造元が指定する以外の方法でデバイスが使用されている場合は、デバイスが備えている保護機能が低下する可能性があります。 | ||||||||||