国を選択してください

グローバルサイトへ

VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P2 ASi モータ ローラ モジュール

G20 モジュール、AS-Interfac 対応、デジタル入出力 4 点、MDR 用 コネクタ 2 個

主なメリットの概要

  • 最大 62 個のスレーブに対応する拡張アドレス指定可能な A/B スレーブ
  • 3 線式センサー用入力
  • DC ローラーモータ (ドラムモータ) 用出力
  • M8 コネクタを介したモーターおよびセンサーの接続
  • 設定可能なスタート/ストップランプ
  • 通信モニタリング
  • 外部補助電圧からの入出力電源
  • バス、外部補助電圧、入力および出力の機能表示
  • 金めっき接点ピンによるケーブル貫通方法

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P2の技術データ

スレーブタイプA/B スレーブ
AS-Interface 仕様V3.0
必要なマスター仕様≥ V2.1
プロファイルS-7.A.E
IO コード7
ID コードA
ID1 コード6
ID2 コードE
UL ファイル番号E223772 「NFPA 79 アプリケーション専用」
MTBF98 a
互換性のあるローラーモーターInterroll EC310
Interroll EC5000 24V AI (20 W / 35 W / 50 W)
Rulmeca BL3
伊東電機 PM500XK
伊東電機 PM500XC
PULSEROLLER Senergy-IDC
MTA MRD50 (A インターフェース、24 V - 40 W)
WWL R-*-H + CE23XX
Conveline RM50
Mambaroll 内蔵ドライブローラ 50
UniDrive ONE
黄色/赤色 LED
LED FAULTエラー表示、赤色 LED
赤色:通信エラーまたはアドレスが 0
赤色の点滅:センサー電源の過負荷 または、AUX 供給電圧 UAUX が不足しています
LED ERRモーター故障:黄色 LED 2 個
LED PWRAS-i 電圧、緑色 LED
緑色 : 電圧OK
緑色点滅 : アドレス 0 、センサ電源の過負荷、外部補助電圧不足 UAUX
LED AUX外部補助電圧 UAUX、緑色 / 赤色デュアル LED
緑色:電圧 OK
赤色:逆電圧
LED INスイッチング状態(入力)、黄色 LED 2 個
LED FUSEモーター電源、緑色 LED 2 個
LED DIRモーター回転方向、黄色 LED
LED MOTモータがアクティブ、2 個の黄色 LED
補助電圧(出力)UAUX18~30 VDC PELV
定格作動電圧Ue26.5 ~AS-Interface から 31.6 V
定格動作電流Ie≤ 35 mA
番号 / タイプ2 3 線式センサー(PNP)用入力、DC
供給外部補助電圧 UAUX から
現在の負荷容量500 mA 、過負荷保護および短絡保護あり
入力電流≤ 8 mA (内部制限)
スイッチングポイントDIN EN 61131-2 に準拠
0(非減衰)≤ 0.5 mA
1(減衰)≥ 2.0 mA
信号遅延< 1 ミリ秒(入力 / AS-Interface)
入力フィルター2 ミリ秒
番号 / タイプDC ローラーモーター用出力 2 点(MOT1、MOT2)
供給外部補助電圧 UAUX から
電流3,5 A 直流 、 5 A (< 2 秒) 、 max. 7,5 A (< 0.3 s) (モーターあたり)
過負荷保護ヒューズ 5 A 、モータ 1 台あたり I2t = 53.7 A2s
速度信号US1.4 … 13 V(無負荷時)
Ri = 5.6 kΩ、 RLOAD ≥ 35 kΩ
パラメータ P2:0 による制御
回転方向信号UDオフ/ ≥ (UAUX - 1.0 V)(無負荷時)
Ri = 5.6 kΩ、RLOAD ≥ 5 kΩ
AS-Interface データビット D2 = 0:UD = オフ
モータ故障デジタル入力 NPN、U0 = 3.3 V、Ri = 52 kΩ
0(エラーなし) ≥ 40 µA
1(エラー)≤ 30 µA
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
保護等級EN 60529:2000
フィールドバス規格EN 62026-2:2013
入力EN 61131-2:2007
放射干渉EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
保護等級IP67(EN 60529 に準拠)
接続AS-Interface、AUX:絶縁ピアシング技術
黄色フラットケーブル/黒色フラットケーブル
入出力:EN 61076-2-104 に準拠した M8 丸型プラグコネクタ
入力:LF004-GS1-A(4 ピン、ブッシング接点、ねじロック、A コード)
一致するコネクタ:LM004-Gx1-A または同等品
出力:NF005-SS1-B(5 ピン、ブッシング接点、スナップロック、B コード)。
一致するコネクタ:NM005
質量220 g
寸法
高さ27,5 mm
幅131,5 mm
長さ54 mm
取り付け8 mm ドリル穴付きクリップ 2 個
ケーブルの長さ1 m
注フラットケーブルの配線は 100 回の作動サイクルに対応するように設計されています
一般的な注意事項