国を選択してください
VBA-4E4A-G20-ZEJ/M3L-P9 ASi モータ ローラ モジュール
G20 モジュール、AS-Interfac 対応、デジタル入出力 4 点、MDR 用 コネクタ 2 個
主なメリットの概要
- 最大 62 個のスレーブに対応する拡張アドレス指定可能な A/B スレーブ
- 3 線式センサー用入力
- DC ローラーモータ (ドラムモータ) 用出力
- M8 コネクタを介したモーターおよびセンサーの接続
- 設定可能なスタート/ストップランプ
- 通信モニタリング
- 外部補助電圧からの出力の電源
- AS-Interface からの入力用電源
- バス、外部補助電圧、入力および出力の機能表示
- 金めっき接点ピンによるケーブル貫通方法
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
VBA-4E4A-G20-ZEJ/M3L-P9の技術データ
| スレーブタイプ | A/B スレーブ | |||||||||||||
| AS-Interface 仕様 | V3.0 | |||||||||||||
| 必要なマスター仕様 | ≥ V3.0 | |||||||||||||
| プロファイル | S-7.A.7 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| UL ファイル番号 | E223772 「NFPA 79 アプリケーション専用」 | |||||||||||||
| MTBF | 98 a | |||||||||||||
| 互換性のあるローラーモーター | Interroll EC310 Interroll EC5000 24V AI (20 W / 35 W / 50 W) Rulmeca BL3 伊東電機 PM500XK 伊東電機 PM500XC PULSEROLLER Senergy-IDC (最大出力電圧 : ≤ 9.0 V MTA MRD50 (A インターフェース、24 V - 40 W) WWL R-*-H + CE23XX Conveline RM50 Mambaroll 内蔵ドライブローラ 50 UniDrive ONE | |||||||||||||
| LED FAULT | エラー表示、赤色 LED 赤色:通信エラーまたはアドレスが 0 赤色の点滅:センサー電源の過負荷 またはスピードシグナル過負荷もしくは外部補助電圧 UAUX がありません | |
| LED ERR | モーター故障:黄色 LED 2 個 | |
| LED PWR | AS-Interface 電圧、緑色 LED 緑色:電圧良好 緑色点滅:アドレス 0 またはセンサー電源の過負荷、速度信号の過負荷、または外部補助電圧 UAUX がない | |
| LED AUX | 外部補助電圧 UAUX、緑色 / 赤色デュアル LED 緑色:電圧 OK 赤色:逆電圧 | |
| LED IN | スイッチング状態(入力)、黄色 LED 2 個 | |
| LED FUSE | モーター電源、緑色 LED 2 個 | |
| LED DIR | モーター回転方向、黄色 LED | |
| LED MOT | モータがアクティブ、2 個の黄色 LED |
| 補助電圧(出力) | UAUX | 18~30 VDC PELV |
| 定格作動電圧 | Ue | 26.5 ~AS-Interface から 31.6 V |
| 定格動作電流 | Ie | ≤ 25 mA (センサーなし)/ 最大 170 mA |
| 番号 / タイプ | 2 3 線式センサー(PNP)用入力、DC | |
| 供給 | (AS-Interface から) | |
| 現在の負荷容量 | 100 mA 、過負荷保護および短絡保護あり | |
| 入力電流 | ≤ 6 mA (内部制限) | |
| スイッチングポイント | DIN EN 61131-2 に準拠 0(非減衰)≤ 0.5 mA 1(減衰)≥ 2.0 mA | |
| 信号遅延 | < 1 ミリ秒(入力 / AS-Interface) | |
| 入力フィルター | 2 ミリ秒 |
| 番号 / タイプ | DC ローラーモーター用出力 2 点(MOT1、MOT2) | |
| 供給 | 外部補助電圧 UAUX から | |
| 電流 | 3,5 A 直流 、 5 A (< 2 秒) 、 max. 7,5 A (< 0.3 s) (モーターあたり) | |
| 過負荷保護 | ヒューズ 5 A 、モータ 1 台あたり I2t = 53.7 A2s | |
| 速度信号 | US | 0~10 V DC パラメータ P1:0 による制御 |
| 回転方向信号 | UD | PNP デジタル出力 Low:高インピーダンス High:≥(VAUX - 2.5 V)、無負荷動作時 |
| モータ故障 | NPN デジタル入力 0(エラーなし) ≥ 125 µA 1(エラー)≤ 25 µA |
| 電磁適合性 | |||||
| |||||
| 保護等級 | EN 60529:2000 | |
| フィールドバス規格 | EN 62026-2:2013 | |
| 入力 | EN 61131-2:2007 | |
| 放射干渉 | EN 61000-6-4:2007 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013 |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) | |
| 相対湿度 | 85 % 結露なきこと | |
| 気候条件 | 屋内使用のみ | |
| 高度 | ≤ 2000 m MSL 以上 | |
| 耐衝撃性 | 30 g、11 ミリ秒 (6 空間方向)、 3 回の衝撃 | |
| 耐振動性 | 0,35 mm /2 g 10 ... 1000 Hz | |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級 | IP67(EN 60529 に準拠) | ||||||||||
| 接続 | AS-Interface、AUX:絶縁ピアシング技術 黄色フラットケーブル/黒色フラットケーブル 入出力:EN 61076-2-104 に準拠した M8 丸型プラグコネクタ 入力:LF004-GS1-A(4 ピン、ブッシング接点、ねじロック、A コード) 一致するコネクタ:LM004-Gx1-A または同等品 出力:NF005-SS1-B(5 ピン、ブッシング接点、スナップロック、B コード)。 一致するコネクタ:NM005 | ||||||||||
| 質量 | 310 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 取り付け | 8 mm ドリル穴付きクリップ 2 個 | ||||||||||
| ケーブルの長さ | 1 m | ||||||||||
| 注 | フラットケーブルの配線は 100 回の作動サイクルに対応するように設計されています | ||||||||||
関連ニュースと活用事例
この製品に関するニュースや活用事例の詳細はこちらをご覧ください。