国を選択してください
VAZ-70MM-IO スタックライトエレメント
信号タワー接続エレメント IO-Link(カバー付き)
主なメリットの概要
- モジュラー設計
- 簡単な取付け、取り外しを可能にするバヨネットシステム
- 信号素子の柔軟な組み合わせ
- 70 mm シリーズ









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
VAZ-70MM-IOの技術データ
| UL ファイル番号 | E223176 | |
| 色 | 黒色 |
| 定格作動電圧 | Ue | 24 V DC ±10 % |
| 定格動作電流 | Ie | 6 mA |
| 消費電流 | 最大 500 mA ライトエレメントごと、 最大 2 A 合計 | |
| 突入電流 | 400 mA |
| インターフェイスの種類 | IO-Link ( 経由 C/Q = ピン 4 ) | |
| IO-Link リビジョン | 1.1 | |
| ベンダ ID | 1 (0x0001) | |
| デバイス ID | 983810 (0x0F0302) | |
| 転送レート | COM2 (38.4 kBit/s) | |
| 最小サイクル時間 | 5 ms | |
| プロセスデータ幅 | プロセスデータ入力 0 バイト プロセスデータ出力 2 バイト | |
| SIO モードのサポート | ではない | |
| 互換性のあるマスタポートタイプ | A |
| 周囲温度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
| 汚染度 | 3 |
| 保護等級 | IP65 | |||||||
| 保護等級 | 2 | |||||||
| 接続 | 差し込みシステム | |||||||
| 材料 | PC | |||||||
| 質量 | 58 g | |||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
| 接続可能対象 | スプリング端子、最大 1.5 mm2 | |||||||
| 寿命 | 最大 50,000 時間 | |||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。