国を選択してください

グローバルサイトへ

ICA-IIOT-KIT2K-IO IIoTスタータキットIndustrial Communication

IIoT スタータ キット、IP20 EtherNet / IP マスタ付き

主なメリットの概要

  • IO-Link のメリット
  • IO-Link データをインダストリ 4.0 に容易に統合できることを示します
  • クイック スタート ガイド (IO-Link マスタ 基本接続)
  • MQTT 、OPC UA インストラクション
  • EtherNet/IP インターフェース

もっと見る

IO-Link interface
MQTT interface
OPC UA interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

詳細 ICA-IIOT-KIT2K-IO

機能
機能

Learn how to visualize and analyze sensor data with this IIoT Starter Kit and our simple-to-use IO-Link masters.

Each kit includes the following components to get you started:

  • An IO-Link master with 8 inputs/outputs

  • A high-frequency RFID R/W station with IO-Link

  • Three IO-Link sensors

  • All the necessary cabling, including an Ethernet bus cable

  • An Ethernet unmanaged switch with 5 RJ45 ports and port alarm

  • Two RFID transponders

  • A Pepperl+Fuchs PS1000 power supply (100 VAC to 240 VAC wide range input; output 24 VDC, 5 A, 120 W)

The kit includes a list of protocol details as well as instructions that walk the user through setup and IO-Link master configurations.

Application
ApplicationApplication PD-F4B0078A
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。