国を選択してください

グローバルサイトへ

PGV-MG30-START-END-SET コードテープ

PGV用メタルデザインコードテープ

主なメリットの概要

  • 高温耐性
  • 高い機械的安定性
  • 簡単に交換可能
  • 高い化学薬品耐性
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PGV-MG30-START-END-SETの技術データ

長さ開始セグメント : 50 mm
終了セグメント : 71 mm
幅30 mm
動作温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
設置温度10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
環境耐性UV 放射
湿度
耐化学薬品性オイル
グリース
燃料
脂肪族溶剤
弱酸性
材料の厚さ1 mm
材料アルミニウム
一般的な注意事項