国を選択してください
VBA-2E2A-G10-ZEJXE2J-1M-2V1-G ASi入出力モジュール
G10 超コンパクトモジュール
入力 2 点、出力 2 点
主なメリットの概要
- 超コンパクトなエンクロージャ
- 金めっき機械加工接点
- 一体型ハウジング
- 保護等級 IP68 / IP69K
- ケーブルコンセントを介した直接接続
もっと見る












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
VBA-2E2A-G10-ZEJXE2J-1M-2V1-Gの技術データ
| スレーブタイプ | A/B スレーブ | |||||||||||||
| AS-Interface 仕様 | V3.0 | |||||||||||||
| 必要なマスター仕様 | V3.0 | |||||||||||||
| プロファイル | S-7.A.7 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| UL ファイル番号 | E223772 「NFPA 79 アプリケーション専用」 | |||||||||||||
| LED FAULT | エラー表示、赤色 LED 赤色:通信エラーまたはアドレスが 0 赤色点滅:センサー電源または出力の過負荷 | |
| LED AS-i | AS-Interface 電圧、LED 緑色 |
| 定格作動電圧 | Ue | 18.5~31.6 V(AS-Interface から) |
| 定格動作電流 | Ie | ≤ 40 mA (入力/出力なし) / 最大 200 mA |
| 保護等級 | III | |
| サージ保護 | Ue:過電圧カテゴリ III、 安全絶縁電源(PELV) |
| 番号 / タイプ | 2 線式または 3 線式センサー(PNP)用入力 2 点、DC | |||||||
| 供給 | (AS-Interface から) | |||||||
| 電圧 | ≤ Ue | |||||||
| 現在の負荷容量 | ≤ 150 mA 合計電流 、過負荷保護および短絡保護あり | |||||||
| 入力電流 | ≤ 8 mA (内部制限) | |||||||
| スイッチングポイント | ||||||||
| ||||||||
| 信号遅延 | < 1 ミリ秒(入力 / AS-Interface) | |||||||
| 番号 / タイプ | 電子出力 2 点、PNP、過負荷保護および短絡保護 | |
| 供給 | (AS-Interface から) | |
| 電圧 | ≥ (Ue - 9.0 V) | |
| 現在の負荷容量 | ≤ 150 mA 合計電流 、過負荷保護および短絡保護あり |
| 電磁適合性 | |||||
| |||||
| 保護等級 | EN 60529:2000 | |
| フィールドバス規格 | EN 62026-2:2013 | |
| 放射干渉 | EN 61000-6-4:2011 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 、 EN 62026-2:2013 |
| UL 認証 | cULus リスト記載、タイプ 1 エンクロージャ | ||||
| |||||
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 耐衝撃性 | 30 g、11 ミリ秒(6 空間方向)3 回の衝撃 10 g、16 ミリ秒(6 空間方向)1000 回の衝撃 | |
| 耐振動性 | 0,75 mm 10 ... 57 Hz 、5 g 57 ~150 Hz、20 サイクル |
| 保護等級 | ハウジング: IP67 フラットケーブル VAZ-FK-S-* 付き IP67 / IP68 / IP69K M12 ソケット:IP67/IP68/IP69K | ||||||||||||||||
| 接続 | AS-Interface: AS インタフェースフラットケーブル 入出力 & マッチングコネクタ: X1 & X2、 M12 プラグ、4 ピン、A コード、IEC 61076-2-101:2012 準拠 | ||||||||||||||||
| 材料 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| ケーブル | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 質量 | 100 g | ||||||||||||||||
| 締め付けトルク、締め付けねじ | 1,65 Nm | ||||||||||||||||
| 締め付けトルク、ケーブルグランド | 0.4 Nm | ||||||||||||||||
| 寸法 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||