国を選択してください
ICA-16IO-G20-IO-P16 IO-Link I/O ハブ
G20 IO-Link I/O ハブ、デジタル入出力 16 点、 設定可能
主なメリットの概要
- デジタル入出力 16 点を設定可能
- IO-Link 経由の設定および制御
- IO-Link クラス A
- 切り替え状態および故障表示用の LED
- IO-Link から電力供給
- IO-Link 1.1.3
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
ICA-16IO-G20-IO-P16の技術データ
| UL ファイル番号 | E223772 | |
| MTBF | 149 a |
| 緑色 LED | <--, -->: IO1..8 / IO9..16 バンク計 | |
| 黄色/赤色 LED | IO1 ... IO16 : 入出力ステータス、IO-Link ステータス |
| 動作電圧 | UB | 18 ... 30 V DC、PELV 電源の電流容量 : 最大 4 A |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 25 mA |
| 作動電流 | IB | 最大 4 A |
| インターフェイスの種類 | IO-Link | |
| IO-Link リビジョン | 1.1 | |
| デバイスプロファイル | 識別と診断 - I&D ファームウェア アップデート | |
| プロセス データ | 入力 3 Byte - 入力信号 16 Bit - 診断信号 5 Bit 出力 2 Byte - 出力信号 16 Bit | |
| ベンダ ID | 1 (0x0001) | |
| デバイス ID | 985345 (0x0F0901) | |
| データ伝送速度 | COM 3(230.4 キロボー) | |
| 最小サイクル時間 | 1 ms | |
| SIO モードのサポート | ではない | |
| 互換性のあるマスタポートタイプ | クラス A |
| 番号 / タイプ | 16 3 線式センサー(PNP)用入力、DC (IO1 ... IO16) | |
| 供給 | IO-Link から | |
| 現在の負荷容量 | 200 mA 、過負荷保護および短絡保護あり | |
| 入力電流 | ≤ 5 mA (内部的に制限) | |
| スイッチングポイント | IEC 61131-2 に準拠したタイプ 3 |
| 番号 / タイプ | 16 電子出力、PNP (IO1 … IO16) 、過負荷保護および短絡保護 | |
| 供給 | IO-Link から | |
| 電圧 | ≥(UB - 1.5 V) | |
| 電流 | 200 mA 出力あたり |
| 電磁適合性 | |||||
| |||||
| 保護等級 | EN 60529:2000 | |
| 入力 | EN 61131-2:2007 | |
| 通信インターフェイス | IEC 61131-9:2013 / IO-Link V1.1.3 | |
| 放射干渉 | EN 61000-6-4:2007 | |
| ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 、EN 61326-1:2006 |
| UL 認証 | UL 61010-1、UL 61010-2-201 負荷仕様 DC 一般使用 / DC パイロットデューティ UL による防護等級試験は実施されていません。Pepperl+Fuchs SE による試験を実施しています。 |
| 周囲温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) | |
| 相対湿度 | 85 % 結露なきこと | |
| 気候条件 | 屋内使用のみ | |
| 高度 | ≤ 5000 m MSL 以上 | |
| 耐衝撃性 | 30 g、11 ミリ秒 (6 空間方向)、3 回の衝撃 10 g、16 ミリ秒 (6 空間方向)、1000 回の衝撃 | |
| 耐振動性 | 0,35 mm / 5 g 5 ... 500 Hz | |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級 | IP67(EN 60529 に準拠) | ||||||||||
| 接続 | IO-Link: M12 丸型プラグ コネクタ (EN 61076-2-101 準拠) 、LM タイプ (4 ピン、コネクタ接点、ねじロック、A コード) ソケット コネクタ :LF タイプまたは同等品 IO: M8 丸型プラグ コネクタ (EN 61076-2-104 準拠) 、LF タイプ (4 ピン、ブッシング、ねじロック、A コード) 適合コネクタ : LM タイプまたは同等品 | ||||||||||
| 質量 | 310 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 取り付け | 8 mm ドリル穴付きクリップ 2 個 固い面にラグ端子 2 つを使ってモジュールを固定する必要があります | ||||||||||
| ケーブルの長さ | 1 m (IO-Link) 0.2 m (IO1/2、IO15/16) 、0.3 m (IO3/4、IO13/14) 0.4 m (IO5/6、IO11/12) 、0.5 m (IO7/8、IO9/10) 最大 10 m | ||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。