国を選択してください
IQT3-FP-IO-V1 RFID R/W デバイス
IO-Linkインターフェース付きHF RFID R/W デバイス
主なメリットの概要
- 最大距離 300 mm
- 最大 20 タグのマルチタグ読取り機能
- 作動周波数 13.56 MHz
- ISO 15693 および NFC タイプ 5 に準拠
- LED 機能表示
- 保護等級 IP67 / IP69
- IO-Link インターフェイス
もっと見る
希望するタイプ

















注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
IQT3-FP-IO-V1の技術データ
| 動作周波数 | 13.56 MHz | |||||||||||||
| 転送レート | 最大 53 kBit/s | |||||||||||||
| 検知範囲 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| MTBF | 90 a (+40 ° C で動作) | |||||||||||||
| 緑色 LED | 点灯 : 電源オン 点滅、短い中断 (1 Hz) あり : IO-Link モード | |
| 黄色 LED | 読み取り/書き込み操作が成功しました | |
| 赤色 LED | ステータス表示 | |
| 青色 LED | トランスミッションモード |
| 動作電圧 | UB | 18 ... 30 V DC (IO-Link) |
| 消費電流 | 最大 700 mA 注 : 信頼性の高い通信を確保するため、マスターポートの電源供給能力および接続ケーブルの導体断面積を確認してください。 |
| インターフェイスの種類 | IO-Link | |
| IO-Link リビジョン | 1.1 | |
| デバイスプロファイル | 識別と診断 - I&D | |
| プロセス データ | 入力 32 Byte 出力 32 Byte | |
| ベンダ ID | 1 (0x0001) | |
| デバイス ID | 4195073 (0x400301) | |
| 転送レート | COM 3(230.4 キロボー) | |
| 最小サイクル時間 | 4 ms | |
| SIO モードのサポート | ではない | |
| 互換性のあるマスタポートタイプ | クラス A クラス B |
| 無線機器 | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| 保護等級 | EN 60529 | |
| 通信インターフェイス | IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3 | |
| RFID | ISO/IEC 15693-2 ISO/IEC 15693-3 ISO/IEC 18000-3 |
| UL 認証 | E468231 cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ | |
| FCC 承認済み | FCC ID IREIQR3FP 取得 | |
| IC 承認済み | IC 7037A-IQR3FP 取得 | |
| KCC 認証 | R-R-PF1-IQT3-FP-IO-V1 | |
| MIC 承認 | AC-24025 | |
| ACMA 認証取得 | CERT-7286 | |
| WPC 認証取得 | ETA-SD-20230908020 |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (伝送なし期間の動作、調整可能) -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) (連続トランスミッションモード) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 保護等級 | IP67 / IP69 | ||||||||||
| 接続 | コネクタ M12 x 1 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 取り付け | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 385 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。
関連ニュースと活用事例
この製品に関するニュースや活用事例の詳細はこちらをご覧ください。