国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

PGV-PR-SM-CONTROL500R 走行用レール

走行用レール、エンドレス レール セクションを作成し、右側にコントロール コードを付属可能

主なメリットの概要

  • 頑丈な構造
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PGV-PR-SM-CONTROL500Rの技術データ

長さ535,6 mm
幅85 mm
動作温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
設置温度10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
材料の厚さ4 mm
材料AlMg4.5Mn0.7
表面ELOX-E0EV1-15
質量300 g
一般的な注意事項