国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

PGV-PR-PROTECT200 保護バー

保護シート、埋め込み型レール (200 mm) の床面設置保護

主なメリットの概要

  • 取付け補助具
  • 簡単に交換可能
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PGV-PR-PROTECT200の技術データ

コード バー セグメント
セグメント長 公称値200 mm
幅30 mm
動作温度-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
設置温度-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
環境耐性UV 放射
湿度
耐化学薬品性オイル
グリース
燃料
脂肪族溶剤
弱酸性
材料の厚さ1 mm
材料PVC
取り付けタイプ接着剤
接着剤アクリル系接着剤
接着強度4 N / 25 mm
一般的な注意事項