国を選択してください
ICA-8IO-4M4-G20-IO-P14 IO-Link モータ ローラ モジュール
G20 MDR モジュール、IO-Link 対応、デジタル入出力 8 点、MDR 用コネクタ 4 個 (24 V / 48 V)
主なメリットの概要
- IO-Link 経由の設定および制御
- 24 V または 48V DC ローラ モータの接続部
- 2 線式および 3 線式センサー用入力
- PNP 出力
- モータ、入出力の機能インジケータ
- サポートプロファイルへの直接取り付け
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
ICA-8IO-4M4-G20-IO-P14の技術データ
| UL ファイル番号 | E223772 「NFPA 79 アプリケーション専用」 | |
| MTBF | 90 a | |
| 互換性のあるローラーモーター | Interroll EC310 Interroll EC5000 24V AI (20 W / 35 W / 50 W) Interroll EC5000 48V AI (20 W / 35 W / 50 W) Rulmeca BL3 伊東電機 PM500XK 伊東電機 PM500XC PULSEROLLER Senergy-IDC MTA MRD50 (A インターフェース、24 V - 40 W) MTA MRD50 (A インターフェース、48 V - 44 W) WWL R-*-H + CE23XX Conveline RM50 Mambaroll 内蔵ドライブローラ 50 UniDrive ONE |
| 黄色/赤色 LED | IO1 ... IO8 : 入出力、IO-Link ステータス M1 ...M4 : モータ ステータス |
| 補助電圧 | UPWR | 18 ...56 V DC PELV 最大 10 A 電源の電流容量 : 最大 30 A UL の場合 :UL 1077 に適合した Z タイプ小型回路ブレーカ、最大 20 A 、必須 |
| 動作電圧 | UB | 18 ... 30 V DC、PELV 電源の電流容量 : 最大 4 A |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 25 mA |
| 作動電流 | IB | 最大 2,5 A |
| インターフェイスの種類 | IO-Link | |
| IO-Link リビジョン | 1.1 | |
| デバイスプロファイル | 識別と診断 - I&D ファームウェア アップデート | |
| プロセス データ | 8 バイト入力 (STD/EXT) 6 バイト出力 (STD) 18 バイト出力 (EXT) | |
| ベンダ ID | 1 (0x0001) | |
| デバイス ID | 984068 (0x0F0404) (STD) - 初期値 984067 (0x0F0403) (EXT) | |
| データ伝送速度 | COM 3(230.4 キロボー) | |
| 最小サイクル時間 | 1,2 ms (STD) 2 ms (EXT) | |
| SIO モードのサポート | ではない | |
| 互換性のあるマスタポートタイプ | クラス A |
| 番号 / タイプ | 8 3 線式センサー(PNP)用入力、DC (IO1 ~IO8) | |
| 供給 | IO-Link から | |
| 現在の負荷容量 | 200 mA 接続ごと IO1/2... IO7/8 、過負荷保護および短絡保護あり | |
| 入力電流 | ≤ 5 mA (内部的に制限) | |
| スイッチングポイント | IEC 61131-2 に準拠したタイプ 3 |
| 番号 / タイプ | 8 トランジスタ出力、PNP (IO1 … IO8) 、過負荷保護および短絡保護 | |
| 供給 | IO-Link から | |
| 電流 | 200 mA 出力あたり | |
| 電圧 | ≥ (Ue - 1.5 V) |
| 番号 / タイプ | DC ローラ モータ用出力 4 点 (MOT1 ~MOT4) | |
| 供給 | UPWR 経由 | |
| 現在の負荷容量 | 3,5 A (連続) 、 5 A (< 2 s) 、モータ 1 台あたり最大 7.5 A (< 0.3 s) 合計電流 (連続) デバイスごとに最大 10 A (TB ≤ 50 °C) デバイスごとに最大 6 A (TB ≤ 60 °C) | |
| 過負荷保護 | ヒューズ 4 A 、モータ 1 台あたり I2t = 122.5 A2s | |
| 信号レベル | 速度 : US = 0.3 … 10 V 、無負荷動作時 Ri = 5.6 kΩ、RLOAD ≥ 35 kΩ 回転方向 : PNP デジタル出力 UD ロー = ハイ インピーダンス UD ハイ ≥ 12 V Ri = 5.6 kΩ、RLOAD ≥ 15 kΩ | |
| 故障レベル | モータ故障 : NPN デジタル入力 0 (エラーなし) ≥ 125 µA 1 (エラー) ≤ 25 µA |
| 電磁適合性 | |||||
| |||||
| 保護等級 | EN 60529:2000 | |
| 入力 | EN 61131-2:2007 | |
| 通信インターフェイス | IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3 | |
| 放射干渉 | EN 61000-6-4:2007 | |
| ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 、EN 61326-1:2006 |
| UL 認証 | O1 ...O8 (出力 1) : 負荷仕様 DC 一般使用 / DC パイロットデューティ UL による防護等級試験は実施されていません。Pepperl+Fuchs SE による試験を実施しています。 |
| 周囲温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| 保管温度 | -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) | |
| 相対湿度 | 85 % 結露なきこと | |
| 気候条件 | 屋内使用のみ | |
| 高度 | ≤ 5000 m MSL 以上 | |
| 耐衝撃性 | 30 g、11 ミリ秒 (6 空間方向)、3 回の衝撃 10 g、16 ミリ秒 (6 空間方向)、1000 回の衝撃 | |
| 耐振動性 | 0,35 mm / 5 g 5 ... 500 Hz | |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級 | IP67(EN 60529 に準拠) | ||||||||||
| 接続 | 24 V/48 V 電源 (PWR) : ピアス式接続テクノロジー、黒色 / 灰色フラット ケーブル IO-Link: M12 丸型プラグ コネクタ (EN 61076-2-101 準拠) 、LM タイプ (4 ピン、コネクタ接点、ねじロック、A コード) ソケット コネクタ :LF タイプまたは同等品 入出力 (IO) 、モータ (MOT) : M8 丸型プラグ コネクタ (EN 61076-2-104 準拠) IO: LF タイプ (4 ピン、ブッシング、ねじロック、A コード) ソケット コネクタ :LM タイプまたは同等品 MOT: LF タイプ (5 ピン、ブッシング、スナップ ロック、B コード) ソケット コネクタ :NM タイプまたは同等品 | ||||||||||
| 質量 | 390 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 取り付け | 8 mm ドリル穴付きクリップ 2 個 固い面にラグ端子 2 つを使ってモジュールを固定する必要があります | ||||||||||
| ケーブルの長さ | 1 m (IO-Link) 1.5 m (IO1/2、IO7/8) 、0.8 m (IO3/4、IO5/6) 1.0 m (MOT1 、MOT4) 、0.4 m (MOT2 、MOT3) 最大 10 m | ||||||||||
| 注 | フラットケーブルの配線は 100 回の作動サイクルに対応するように設計されています | ||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。