国を選択してください

グローバルサイトへ

VAA-4E4A-CB1-Z/E2 ASi PCB モジュール

AS-Interface プリント基板モジュール、4 入力および 4 出力を備えたカプセル化 PCB 形式の I/Oモジュール

主なメリットの概要

  • 統合された通信監視機能
  • 入力および出力の短絡および過負荷保護
  • 外部電源は不要
  • 取り外し可能なねじ端子で接続
Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAA-4E4A-CB1-Z/E2の技術データ

スレーブタイプ標準スレーブ
AS-Interface 仕様V2.0
必要なマスター仕様≥ V2.0
UL ファイル番号E223772
定格作動電圧Ue26.5 ~AS-Interface から 31.6 V
定格動作電流Ie≤ 30 mA (センサーなし)/最大 180 mA
保護等級III
サージ保護Ue:過電圧カテゴリ III、 安全絶縁電源(PELV)
番号 / タイプ2 線式または 3 線式センサ(PNP)用 4 入力、DC
供給(AS-Interface から)
電圧21 ... 31 V
入力電流≤ 8 mA (内部制限)
スイッチングポイントEN 61131-2 タイプ 1 に準拠
0(非減衰)≤ 1,5 mA
1(減衰)≥ 4 mA
番号 / タイプ電子出力 4 点、PNP
供給(AS-Interface から)
電圧21 ... 31 V
電流出力あたり ≤ 100 mA、合計 ≤ 140 mA
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 61326-1:2013
EN 61000-6-4:2007
EN 62026-2:2015
保護等級EN 60529:2000
フィールドバス規格EN 62026-2:2013
入力EN 61131-2:2015
放射干渉EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ノイズ耐性EN 61326-1:2013
プロファイルS-7.0
IO コード7
ID コード0
ID1 コードF
ID2 コードE
データビット(AS-Interface 経由で機能) 入力 出力
D0 IN1 OUT1
D1 IN2 OUT2
D2 IN3 OUT3
D3 IN4 OUT4
パラメータビット(AS-i 経由でプログラム可能)機能
P0未使用
P1未使用
P2未使用
P3未使用
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度85 % (結露なきこと)
気候条件屋内使用のみ
高度≤ 2000 m MSL 以上
汚染度2
接続ねじ止め端子、取り外し可能
定格接続容量:
リジッド / フレキシブル(ワイヤエンドフェルールあり / なし):0.25 mm2 ~1.5 mm2
プラスチックスリーブ付きワイヤーエンドフェルールの場合:0.25 mm2 ~0.5 mm2
同じ断面を持つ 2 つの導体を使用する複数の導体の接続上:
ツインワイヤーエンドフェルールを備えたフレキシブル:
寸法
高さ27 mm
幅51 mm
長さ76 mm
クランプねじの締め付けトルク0.22~0.25 Nm
一般的な注意事項