国を選択してください
ICA-F85E2-MC-IO-V1 プッシュ ボタン ボックス
プッシュ ボタン ボックス、プログラム可能、IO-Link インターフェース搭載
主なメリットの概要
- IO-Link インターフェイス
- IO-Link クラス A
- M12 プラグ接続
- ボタン x 2、RGB 照明、プログラム可能
- ナイトモードと点滅モードが設定可能
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
ICA-F85E2-MC-IO-V1の技術データ
| UL ファイル番号 | E198304 |
| ボタン | ボタン x 2、RGB 照明、プログラム可能 |
| 定格作動電圧 | Ue | 18 ... 30 V |
| 作動電流 | IB | ≤ 100 mA |
| 保護等級 | III | |
| 公称電圧 | UN | 24 V |
| インターフェイスの種類 | IO-Link ( 経由 C/Q = ピン 4 ) | |
| IO-Link リビジョン | 1.1 | |
| デバイスプロファイル | 識別と診断 - I&D ファームウェア アップデート | |
| プロセス データ | 入力 : 8 ビット - 入力信号 : 2 ビット - 診断信号 : 1 ビット 出力 : 16 ビット - 制御信号 : 6 ビット - 制御値 : 6 ビット | |
| ベンダ ID | 1 (0x0001) | |
| デバイス ID | 985089 (0x0F0801) | |
| 転送レート | COM2 (38.4 kBit/s) | |
| 最小サイクル時間 | 5 ms | |
| SIO モードのサポート | ではない | |
| 互換性のあるマスタポートタイプ | クラス A 、 クラス B |
| 電磁適合性 | |||||
| |||||
| 保護等級 | DIN EN 60529 | |
| 汚染度 | DIN EN 61010-1 | |
| 通信インターフェイス | DIN EN 61131-9 / IO-Link V1.1.2 | |
| 耐衝撃性 | IEC 60068-2-27 | |
| 耐振動性 | IEC 60068-2-6 |
| 周囲温度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
| 耐衝撃性 | 50 G、11 ms、正弦半波 5 G、10 ... 500 Hz | |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級 | IP65 | ||||||||||
| 接続 | M12 x 1 コネクタ、4 ピン、A コード | ||||||||||
| 質量 | 121 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。