国を選択してください

グローバルサイトへ

PGV100Q-F200A-B21-V1D 光学式読み取りヘッド

入射光位置決めシステムの読み取りヘッド

主なメリットの概要

  • 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要
  • Data Matrix コードテープでの非接触位置決め
  • データマトリックスタグによる非接触ポジショニング
  • カラーストリップの非接触レーン追跡
  • Data Matrix 制御コードの読み取り
  • 白色 / 青色ライト
  • EtherCAT インターフェイス
  • コード品質の出力

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
EtherCAT® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PGV100Q-F200A-B21-V1Dの技術データ

通過速度v≤ 8 m/s
測定範囲最大 100000 m
ライトタイプ内蔵 LED 点灯中 (白色 / 青色)
スキャン速度25 s-1
待ち時間60 ms
読み取り距離100 mm
焦点深度± 20 mm
読み取りフィールド120 mm x 80 mm
周囲光限度100000 Lux
精度± 0,2 mm
カメラ
タイプCMOS 、 グローバルシャッタ
プロセッサ
クロックパルス周波数600 MHz
計算速度4800 MIPS
デジタル解像度32 Bit
MTTFd88 a
ミッションタイム(TM)10 a
診断範囲(DC)0 %
LED 表示LED 7 個(通信、アライメント補助、ステータス情報)
動作電圧UB15 ... 30 V DC 、 PELV
無負荷供給電流I0最大 400 mA
消費電力P06 W
インターフェイスの種類100 BASE-TX
プロトコルEtherCAT
転送レート    100 MBit/s      
入力タイプ1 機能入力
0 レベル:-UB または未配線
1 レベル:+8 V~+UB 、 プログラム可能
入力インピーダンス≥ 27 kΩ
出力タイプスイッチ出力 1~3 点 、 PNP 、 プログラム可能 、 短絡保護
スイッチング電圧動作電圧
スイッチング電流100 mA 各出力
耐衝撃性EN 60068-2-27:2009
耐振動性EN 60068-2-6:2008
放射干渉EN 61000-6-4:2007+A1:2011
ノイズ耐性EN 61326-1:2013
光生物学的安全性リスク グループ 1 準拠 EN 62471:2008
CE 適合性CE
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
動作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) 、   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (結露なきこと、レンズの着氷を防止すること)
保管温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
接続タイプ8 ピン、M12 x 1 コネクタ、標準(電源 + IO)
4 ピン、M12x1 ソケット、D コード(LAN)
4 ピン、M12x1 ソケット、D コード(LAN)
保護等級IP67
材料
ハウジングPC/ABS
質量約 200 g
寸法
高さ70 mm
幅70 mm
深度50 mm
X 分解能 (プロトコル)0,1 mm
Y 分解能 (プロトコル)0,1 mm
速度分解能 (プロトコル)0,1 m/s
角度分解能0,1 °
外挿法オン
一般的な注意事項