国を選択してください
ICA-SL-9MCS-70MM-IO-V1 スタックライト IO-Link
9セグメントとサイレンを備えたIO-Link対応スタックライト
主なメリットの概要
- 9 マルチカラーセグメント
- 信号イメージ設定可能
- サイレン調整可能 (80 ... 105 dB)
- M12 コネクタ経由の接続
- IP69K
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
ICA-SL-9MCS-70MM-IO-V1の技術データ
| ライトタイプ | LED ライトカラー : MC > 1,000,000 色、IO-Link 経由で設定可能 信号パターン : 点滅、フラッシュ、連続、ダブルフラッシュ、トリプルフラッシュ、オールラウンド | |
| 信号タイプ | マルチトーン、10 トーン、調整可能 最大音量 105 dB (距離 1 m 時) 調整範囲 80 ... 105 dB | |
| UL ファイル番号 | E223176 | |
| 色 | 黒色 | |
| 周波数 | フラッシュ周波数は設定可能 |
| 絶縁電圧 | Ui | Ui = 50 V / Uimp = 330 V |
| 定格作動電圧 | Ue | 24 V DC ±20 % |
| 定格動作電流 | Ie | 405 mA |
| サージ保護 | カテゴリ I | |
| 突入電流 | 800 mA |
| インターフェイスの種類 | IO-Link ( 経由 C/Q = ピン 4 ) | |
| IO-Link リビジョン | 1.1 | |
| デバイスプロファイル | 識別と診断 - I&D ファームウェア アップデート | |
| プロセス データ | 出力 3 バイト - ライト = 16 ビット - サウンド = 8 ビット | |
| ベンダ ID | 1 (0x0001) | |
| デバイス ID | 983825 (0x0F0311) | |
| 転送レート | COM 3(230.4 キロボー) | |
| 最小サイクル時間 | 6 ms | |
| SIO モードのサポート | ではない |
| 電磁適合性 | |||||
| |||||
| 通信インターフェイス | IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3 | |
| 放射干渉 | EN 61000-6-4 : 2007-01 EN 61000-6-4/A1:2011-02 |
| 周囲温度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
| 汚染度 | 3 |
| 保護等級 | IP66 / IP69K | |||||||
| 保護等級 | 3 | |||||||
| 材料 | PC | |||||||
| 取り付け | 床取り付け、パイプ取り付け | |||||||
| 質量 | 570 g | |||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
| 接続可能対象 | M12 プラグ、4 ピン | |||||||
| 寿命 | 光学 : 最大 50,000 時間 音響 : 最低 5,000 時間 | |||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。