国を選択してください

グローバルサイトへ

ICA-16DIO-G11-IO I/O ハブ

IO-Link インターフェイス内蔵 I/O ハブ、デジタル入出力 16 点 (設定可能)

主なメリットの概要

  • サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
  • デジタル入出力 16 点を設定可能
  • ロジックレベルはポートごとに設定可能
  • フィルタ時間はポートごとに設定可能
  • パルス拡張はポートごとに設定可能

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

ICA-16DIO-G11-IOの技術データ

MTBF144 a
LED PWR緑色 LED: 点滅 (1 Hz) - IO-Link モード
LED Pスイッチ状態 (IO) 、マルチカラー LED
黄色 : IO ピン 4 のみ有効
青 : IO ピン 2 のみ有効
緑 : IO ピン 4と ピン 2 の両方が有効
赤 : センサ電源または出力が過負荷
動作電圧UB18 ... 30 V DC、PELV
無負荷供給電流I0≤ 30 mA
作動電流IBすべての入出力の合計電流は最大 3A (ヒューズによる制限)
インターフェイスの種類IO-Link
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイル識別と診断 - I&D
ファームウェア アップデート
プロセス データ入力 3 Byte
- 入力信号 16 Bit
- 診断信号 5 Bit
出力 2 Byte
- 出力信号 16 Bit
ベンダ ID1 (0x0001)
デバイス ID985602 (0x0F0A02)
データ伝送速度COM 3(230.4 キロボー)
最小サイクル時間1 ms
SIO モードのサポートではない
互換性のあるマスタポートタイプクラス A
番号 / タイプ16 3 線式センサー(PNP)用入力、DC (P1 ... P8)
供給IO-Link から
現在の負荷容量180 mA 、過負荷保護および短絡保護あり
入力電流≤ 5 mA (内部的に制限)
スイッチングポイントIEC 61131-2 に準拠したタイプ 3
番号 / タイプトランジスタ出力 16 点、PNP (P1 … P86) 、過負荷および短絡保護
供給IO-Link から
電圧≥(UB - 1.5 V)
電流180 mA 出力あたり
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 61326-1:2013
EN 55011:2016
保護等級EN 60529:2000
入力EN 61131-2:2007
通信インターフェイスIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.4
放射干渉EN 61000-6-4:2007
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005 、EN 61326-1:2006
UL 認証E223772
UL248-1、UL248-14、定格電流3 A に準拠したヒューズによる電力制限
製品が用法に応じて使用されない場合、作業員とプラントの保護は保証されません。
負荷仕様 DC 一般使用 / DC パイロットデューティ
UL による防護等級試験は実施されていません。Pepperl+Fuchs SE による試験を実施しています。
本ユニットは、最小 50 V、最小 4 A、最小 100°C の適切な定格を持つ CYJV または PVVA コードを使用して接続する必要があります
本製品は、現地の法律に従って設置する必要があります。
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相対湿度85 % 結露なきこと
気候条件屋内使用のみ
高度≤ 5000 m MSL 以上
耐衝撃性30 g、11 ミリ秒 (6 空間方向)、3 回の衝撃 10 g、16 ミリ秒 (6 空間方向)、1000 回の衝撃
耐振動性0,35 mm / 5 g 5 ... 500 Hz
汚染度3
保護等級IP68/IP69K
接続IO-Link: M12 丸型プラグ コネクタ (EN 61076-2-101 準拠) 、LM タイプ (4 ピン、コネクタ接点、ねじロック、A コード)
ソケット コネクタ :LF タイプまたは同等品
P:M12 丸型プラグ コネクタ (EN 61076-2-101 準拠) 、LF タイプ (4 ピン、ソケット接点、ねじロック、A コード)
適合コネクタ : LM タイプまたは同等品
材料
ハウジングPBT PC
取り付けねじステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
質量200 g
締付けトルク、ハウジングねじ1,8 Nm
締め付けトルク、ケーブルグランド0.4 Nm
寸法
高さ46 mm
直径85 mm
接続高さ 11 mm
構造タイプフィールドハウジング
取り付け取り付けプレート
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。