国を選択してください
ICA-16DI-G11-IO I/O ハブ
16 デジタル入力用 IO-Link インターフェイスを備えた I/O ハブ
主なメリットの概要
- サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
- デジタル入力 16 点
- ロジックレベルはポートごとに設定可能
- フィルタ時間はポートごとに設定可能
- パルス拡張はポートごとに設定可能
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
ICA-16DI-G11-IOの技術データ
| MTBF | 189 a |
| LED PWR | 緑色 LED: 点滅 (1 Hz) - IO-Link モード | |
| LED P | スイッチ状態 (IN) 、マルチカラー LED 黄 : IN 4 番ピンのみ有効 青 : IN 2 番ピンのみ有効 緑 : IN 4 番ピンと 2 番ピンが有効 赤 : センサ電源が過負荷 |
| 動作電圧 | UB | 18 ... 30 V DC、PELV |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 30 mA |
| 作動電流 | IB | すべての入力の合計電流は最大 3A (ヒューズによる制限) |
| インターフェイスの種類 | IO-Link | |
| IO-Link リビジョン | 1.1 | |
| デバイスプロファイル | 識別と診断 - I&D ファームウェア アップデート | |
| プロセス データ | 入力 3 Byte - 入力信号 16 Bit - 診断信号 5 Bit | |
| ベンダ ID | 1 (0x0001) | |
| デバイス ID | 985601 (0x0F0A01) | |
| データ伝送速度 | COM 3(230.4 キロボー) | |
| 最小サイクル時間 | 1 ms | |
| SIO モードのサポート | ではない | |
| 互換性のあるマスタポートタイプ | クラス A |
| 番号 / タイプ | 16 3 線式センサー(PNP)用入力、DC (P1 ... P8) | |
| 供給 | IO-Link から | |
| 現在の負荷容量 | 180 mA 、過負荷保護および短絡保護あり | |
| 入力電流 | ≤ 5 mA (内部的に制限) | |
| スイッチングポイント | IEC 61131-2 に準拠したタイプ 3 |
| 電磁適合性 | |||||
| |||||
| 保護等級 | EN 60529:2000 | |
| 入力 | EN 61131-2:2007 | |
| 通信インターフェイス | IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.4 | |
| 放射干渉 | EN 61000-6-4:2007 | |
| ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 、EN 61326-1:2006 |
| UL 認証 | E223772 UL248-1、UL248-14、定格電流3 A に準拠したヒューズによる電力制限 製品が用法に応じて使用されない場合、作業員とプラントの保護は保証されません。 負荷仕様 DC 一般使用 / DC パイロットデューティ UL による防護等級試験は実施されていません。Pepperl+Fuchs SE による試験を実施しています。 本ユニットは、最小 50 V、最小 4 A、最小 100°C の適切な定格を持つ CYJV または PVVA コードを使用して接続する必要があります 本製品は、現地の法律に従って設置する必要があります。 |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 相対湿度 | 85 % 結露なきこと | |
| 気候条件 | 屋内使用のみ | |
| 高度 | ≤ 5000 m MSL 以上 | |
| 耐衝撃性 | 30 g、11 ミリ秒 (6 空間方向)、3 回の衝撃 10 g、16 ミリ秒 (6 空間方向)、1000 回の衝撃 | |
| 耐振動性 | 0,35 mm / 5 g 5 ... 500 Hz | |
| 汚染度 | 3 |
| 保護等級 | IP68/IP69K | ||||||||||
| 接続 | IO-Link: M12 丸型プラグ コネクタ (EN 61076-2-101 準拠) 、LM タイプ (4 ピン、コネクタ接点、ねじロック、A コード) ソケット コネクタ :LF タイプまたは同等品 P:M12 丸型プラグ コネクタ (EN 61076-2-101 準拠) 、LF タイプ (4 ピン、ソケット接点、ねじロック、A コード) 適合コネクタ : LM タイプまたは同等品 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 200 g | ||||||||||
| 締付けトルク、ハウジングねじ | 1,8 Nm | ||||||||||
| 締め付けトルク、ケーブルグランド | 0.4 Nm | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 構造タイプ | フィールドハウジング | ||||||||||
| 取り付け | 取り付けプレート | ||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。