国を選択してください

グローバルサイトへ

ICA-IIOT-KIT2G-IO-BTC-BOSCH IIoTスタータキットIndustrial Communication

IIoT スタータ キット、IP67 EtherNet / IP マスタ付き

主なメリットの概要

  • IO-Link のメリット
  • IO-Link データをインダストリ 4.0 に容易に統合できることを示します
  • クイック スタート ガイド (IO-Link マスタ 基本接続)
  • MQTT 、OPC UA インストラクション
  • EtherNet/IP インターフェース

もっと見る

IO-Link interface
MQTT interface
OPC UA interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

詳細 ICA-IIOT-KIT2G-IO-BTC-BOSCH

機能
機能

Learn how to visualize and analyze sensor data with this IIoT starter kit and our simple-to-use IO-Link masters. Each kit includes the following components to get you started:

  • An IO-Link master with 8 inputs/outputs

  • Two IO-Link vibration sensors

  • All the necessary cabling, including an Ethernet bus cable and female cordset

  • An industrial-grade box thin client for 24/7 operation, supporting modern Ultra HD (4K) setups with 60 Hz

  • A Pepperl+Fuchs PS1000 power supply (100 VAC to 240 VAC wide range input; output 24 VDC, 5A, 120 W)

The kit includes a list of protocol details, as well as instructions that walk the user through setup and IO-Link master configurations.

Refer to "General Notes Relating to Pepperl+Fuchs Product Information"

Pepperl+Fuchs Group

Tel: +49 621 776-0

www.pepperl-fuchs.com

E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com

Wiring Diagram
Wiring DiagramWiring Diagram PD-F4B00E2B
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。