国を選択してください

グローバルサイトへ

ICA-AI-RTD-IO-V1 IO-Link コンバータ

RTD 抵抗温度センサー用温度入力付き IO-Link コンバータ

主なメリットの概要

  • IO-Link インターフェイス
  • IP67
  • RTD 抵抗温度センサ用アナログ入力
  • ガルバニック絶縁測定入力
  • PT100、PT200、PT500、PT1000 センサー用
  • 干渉周波数フィルタ 50/60 Hz

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

ICA-AI-RTD-IO-V1の技術データ

UL ファイル番号E223772
MTTFd246 a
LED 1デバイスのステータス、診断
LED 2IO-Link ステータス
定格作動電圧Ue18 ... 30 V
公称電圧24 V DC
公称電流230 mA
消費電流最大 15 mA
サージ保護カテゴリ II
インターフェイスの種類IO-Link
IO-Link リビジョン1.1
デバイス ID0x0F0503 (984323)
転送レートCOM2 (38.4 kBit/s)
最小サイクル時間≥ 10 ms
プロセスデータ幅16 ビット / 2 バイト
SIO モードのサポートではない
互換性のあるマスタポートタイプA 、B
適切なセンサPT100、PT200、PT500、PT1000
番号 / タイプRTD 用アナログ入力 x 1
現在の負荷容量最大 200 mA
リード抵抗max. 50 Ω 導体ごと
解像度ADC : 24 Bit
入力フィルタープロセスデータの平均決定、パラメータ化可能
温度の影響20 ppm/°K
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007+A1:2011
保護等級EN 60529:2000
フィールドバス規格IEC 61131-9/IO-Link V1.1
放射干渉EN 61000-6-4
ノイズ耐性EN 61000-4-2 、EN 61000-4-3 、EN 61000-4-4 、EN 61000-4-6
耐衝撃性EN 60068 、Part 2-6 、Part 2-27
周囲温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度最大 85 %
気候条件気象条件クラス3K3
高度0 ... 2000 m
耐衝撃性すべての軸、50 g、11 ミリ秒
汚染度3
保護等級IP67
接続IO-Link M12、A コード
入力 M12、A コード
材料
接点亜鉛、CuNi メッキ
ハウジングプラスチック PC + PBT
質量44 g
寸法
高さ32,3 mm
幅16 mm
長さ79,7 mm
構造タイプフィールドハウジング
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。